ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов

ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Спереди и справа
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Спереди и прямо
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Back
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Family
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Спереди и справа
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Спереди и прямо
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Back
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Family
RoHS
  • High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Крепеж для установки в стойку, Направляющие ...

Посмотреть обзор продукции

SRT6KRMXLIM Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (6000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
6.0кВт / 6.0кВА
Высота стойки
4U
Выходные соединители
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Батарейное резервное питание)
(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
(4) IEC 60320 C19 (Батарейное резервное питание)
(6) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Hard wire 3-wire (1P + N + E)
ИБП APC Smart-UPS SRT 6000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов
High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Крепеж для установки в стойку, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Датчик температуры, USB кабель, Гарантийная карта
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • «Зеленый» режим
    Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • Конвертация между стоечным и вертикальным исполнением
    Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от вертикального исполнения к стоечному.

морское исполнение Особенности и преимущества

Готовность

Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.

Администрируемость

Светодиодные индикаторы
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.

Ремонтопригодность

Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Южная Корея, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
6.0кВт / 6.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Less than 3 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
220 В, 240 В
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включе

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц Автоопределение
Другие значения входного напряжения
220 В, 240 В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
1часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
893 Ватт
Возможность увеличения времени автономно работы
1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ж
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
480джоулей

Физические параметры

Максимальная высота
174MM, 17.4cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
719MM, 71.94cm
Масса нетто
60.0КГ
Масса брутто
67.0КГ
Высота транспортной упаковки
370MM, 37.0cm
Ширина транспортной упаковки
610MM, 61.0cm
Глубина транспортной упаковки
960MM, 96.0cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
6.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
55.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1300.0BTU/час
Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Знак CE, EAC, RCM, VDE
Стандартная гарантия
3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы