ИБП APC Smart-UPS SRT 1000 ВА, стоечного исполнения, 230 В
-
On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов
-
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Информационный кабель, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные ...
SRT1000RMXLI Характеристики
Основные возможности
Время работы с нагрузкой
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.
—
Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (1000Вт)
Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы
Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
—
Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"
Выходная мощность
1.0кВт
/ 1.0кВА
Высота стойки
2U
Выходные соединители
(6)
IEC 60320 C13
(Батарейное резервное питание)
(6)
IEC 320 C13
(Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
BS1363A British, IEC 60320 C14, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Длина шнура
1.8метры
ИБП APC Smart-UPS SRT 1000 ВА, стоечного исполнения, 230 В
On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Информационный кабель, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Крепеж для установки в стойку, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, USB кабель, Гарантийная карта
-
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
-
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
-
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
-
Конвертация между стоечным и вертикальным исполнением
Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от вертикального исполнения к стоечному.
ИБП Smart-UPS On-Line Особенности и преимущества
Возможность адаптации
Конвертация между стоечным и вертикальным исполнением
Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от вертикального исполнения к стоечному.
Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Дистанционная установка версий прошивки через FTP.
Готовность
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Администрируемость
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Marketing features
Спокойствие и уверенность, коренящиеся в полной совместимости и надежности продукции лидера
Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Малые расходы на эксплуатацию и обслуживание, испытанная надежность и «умное» управление аккумуляторами.
Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Автоматическая самодиагностика гарантирует надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждает пользователей о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания.
Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных.
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Благодаря архитектуре двойного преобразования достигается точная регулировка напряжения, регулировка частоты и мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети.
Простой и удобный дистанционный/сетевой доступ экономит ваше время.
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Network Shutdown с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Защита
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Ремонтопригодность
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Распространение продукции
Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве
Технические характеристики
Выход
Максимальная задаваемая мощность(Вт)
1.0кВт
/ 1.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Встроенный байпас
Вход
Входная частота
40 - 70 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
50 - 150 40% load, 80–150В
Количество кабелей питания
1
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Предварительно установленные батареи
1
Типовое время перезарядки
3часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Мощность зарядного устройства (Вт)
97 Ватт
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы
Время автономной работы
Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт (ы)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска
432джоулей
Физические параметры
Максимальная высота
85MM, 8.5cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
505MM, 50.5cm
Масса нетто
21.0КГ
Масса брутто
29.6КГ
Высота транспортной упаковки
246MM, 24.6cm
Ширина транспортной упаковки
594MM, 59.4cm
Глубина транспортной упаковки
749MM, 74.9cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
12.0
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
50.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
317.0BTU/час
Класс защиты
IP20
Соответствие
Соответствие требованиям
CE, EAC
Стандартная гарантия
3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года