Наши бренды

ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В

ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Спереди и справа
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Back
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Back
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Miscellaneous
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Miscellaneous
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Спереди и справа
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Back
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Back
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Miscellaneous
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В Miscellaneous
  • Performance power protection for centralized servers, midrange systems and business critical servers

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, User Manual

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

SUDP6000I Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (6000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
6.0кВт / 6.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Hard Wire 3-wire
ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В
Performance power protection for centralized servers, midrange systems and business critical servers
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, User Manual

Smart-UPS DP Особенности и преимущества

Готовность

Подключаемый автоматически встроенный байпас
Гарантирует подачу качественного питания на нагрузку даже в случае отказа электроники или перегрузки
Автоматическая самодиагностика
Тестирование раз в две недели всех внутренних компонентов ИБП, включая батареи, гарантирует готовность к авариям электросети.
Возможность увеличения продолжительности работы
Пригоден для обеспечения большой продолжительности работы на аккумуляторах.

Экономия

Защита окружающей среды
Уменьшение суммы счета за электричество – лишь видимая часть выгод от обеспечиваемой этим продуктом экономии энергии. Кроме того, сокращаются объемы загрязнения окружающей среды и выброса углекислого газа теплоэлектростанциями. В конструкции ИБП полностью отсутствуют галогены, которые могли бы оказаться высвобождены в случае пожара. Почти все материалы, используемые для изготовления систем серии SUDP, подлежат вторичной переработке. Более того, с целью экономии природных ресурсов все упаковочные материалы изготавливаются только из вторсырья, по производственным процессам, соответствующим требованиям ISO14000 (имеется сертификат).
Проектный и производственный процессы сертифицированы по стандартам ISO9001 / ISO14001
Решение APC отвечает стандартам качества ISO 9001 и стандартам защиты окружающей среды ISO 14001.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Данный продукт имеет схему корректировки коэффициента мощности на входе, которая обеспечивает равенство этого параметра единице независимо от величины нагрузки и уровня напряжения в сети. Равенство коэффициента мощности единице открывает возможности для снижения расходов на инсталляцию благодаря применению проводов меньшего сечения и предохранителей меньших номиналов.
Full rated output available in KW
Для моделей серии Smart-UPS DP максимальные значения полной и активной мощности равны; это значит, что при номинале 10 кВА мощность на нагрузке, имеющей корректор коэффициента мощности, может достигать 10 кВт.

Администрируемость

Встроенное гнездо SmartSlot
Эти продукты оснащены гнездом SmartSlot, в которое могут устанавливаться различные платы, предназначенные для расширения возможностей ИБП серии Smart-UPS и реализации дополнительных функций. В частности, они позволяют дистанционно осуществлять перезагрузку отдельных устройств и контроль температуры и влажности окружающей среды, а также интеграцию с системами аварийного отключения энергии (Emergency Power-Off, EPO). (Модели SU420NET/SU620NET не имеют встроенного гнезда SmartSlot)
Звуковые сигналы
Для уведомления пользователя об изменениях в условиях окружающей среды и состоянии батарей используется звуковая сигнализация. Реакция на некоторые виды таких изменений конфигурируется программно и в большинстве случаев может быть отключена либо активироваться с задержкой во избежание излишнего беспокойства.
Управление по выделенному каналу
Дополнительная плата Out-of-band Management Card может использоваться совместно с внешним модемом для администрирования ИБП серии Smart-UPS DP по отдельному коммуникационному каналу. В частности, с ее помощью можно дистанционно перезагрузить «зависшее» устройство по отдельному модемному соединению, провести диагностику неисправностей электропитания, определить состояние ИБП и сконфигурировать его даже в отсутствие доступа по локальной сети. Плата Out-of-band Management Card обеспечит даже доставку сообщения соответствующему специалисту в случае тех или иных событий в подсистеме электропитания.
Завершение работы множества систем
APC предоставляет надежное централизованное решение защиты по электропитанию, отличающееся простотой в инсталляции и эксплуатации. При использовании ИБП производства APC для защиты сразу нескольких компьютеров система Multiple System Shutdown обеспечивает надежное взаимодействие со всеми подключенными серверами и абсолютно корректное завершение работы при продолжительных отключениях электричества без какого-либо участия оператора.
Web-администрирование
Данная Web-технология позволяет администраторам осуществлять ряд операций через Web-сайт APC. В частности, речь идет о диагностике потенциальных проблем и профилактическом обновлении функций управления ИБП в ПО PowerChute. Таким образом реализуется обратная связь, благодаря которой пользователь может получить от APC помощь в диагностике / заказе / замене неисправной батареи и информацию о возможностях модернизации, а также регистрироваться для получения гарантийного обслуживания. (Кроме моделей SU420NET/620NET).
Программное обеспечение
PowerChute Business Edition -- ПО управления ИБП уровня отдела, позволяющая организовать безопасное завершение работы серверов и рабочих станций.

Надежность

Технология ИБП с дельта-преобразованием
Повышенная производительность, надежность и эффективность, более качественная фильтрация, по сравнению с ИБП с двойным преобразованием.
Интеллектуальное управление батареями
Контроллер обеспечивает мониторинг состояния батарей и их зарядку с учетом температурной компенсации. Осуществляется периодическая проверка емкости батарей и их зарядка выполняется оптимальным образом. Как итог, повышается надежность системы и продлевается срок службы батарей.
Full rated output available in KW
Таким образом достигается увеличение активной мощности для питания ответственных нагрузок на 25%. Коэффициенты мощности источников питания выросли в последнее время, что предъявляет к ИБП значительно более высокие требования по активной мощности. Обычно, номинальная мощность ИБП указывается в расчете на коэффициент мощности нагрузки 0,65-0,75. ИБП серии Smart-UPS DP маркируются в расчете на коэффициент мощности нагрузки, равный 1. Это означает, что при том же номинале они обеспечивают больше реальной мощности для поддержки ответственных приложений.
Кондиционирование электропитания до уровня требований сетевого оборудования
Постоянно действующие фильтры электромагнитных / радиочастотных помех защищают аппаратуру от проникновения из линии шумов, способных вызвать ошибки в данных.
Защита от импульсных помех и ударов молнии
Согласно результатам испытаний по наборам тестов ANSI/IEEE 587, категории "A" и "B", схемы подавления всплесков напряжения ИБП Smart-UPS производства APC работают лучше практически всех автономных устройств подавления всплесков напряжения.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
6.0кВт / 6.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Эффективность под полной нагрузкой
95.0 %
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47–53 Гц для номинала в 50 Гц
Выходная частота (не синхронизированная)
50
Пик-фактор нагрузки
up to 5 : 1
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Internal Bypass (Automatic and Manual), Optional External Bypass

Вход

Входная частота
50 Гц +/- 3 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
195 - 253В
Количество кабелей питания
1
Эффективность под полной нагрузкой
95.0 %
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
1.0

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
3.5часов
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
897 Ватт
Возможность увеличения времени автономно работы
1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Панель управления
LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Физические параметры

Максимальная высота
650MM, 65.0cm
Максимальная ширина
315MM, 31.5cm
Максимальная глубина
610MM, 61.0cm
Масса нетто
138.18КГ
Масса брутто
152.0КГ
Высота транспортной упаковки
876MM, 87.6cm
Ширина транспортной упаковки
457MM, 45.7cm
Глубина транспортной упаковки
775MM, 77.5cm
Цвет
Бежевый
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1023.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии

Опции

Сервисы