Наши бренды

Сервисный байпас APC Smart-UPS DP 4 кВА

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Дополнительное оборудование, расширяющее возможности применения ИБП серии Matrix UPS

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

SUDP001 Характеристики

Сервисный байпас APC Smart-UPS DP 4 кВА
Дополнительное оборудование, расширяющее возможности применения ИБП серии Matrix UPS
Состав: Руководство по эксплуатации

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
300MM, 30.0cm
Максимальная ширина
300MM, 30.0cm
Максимальная глубина
120MM, 12.0cm
Масса нетто
7.0КГ
Масса брутто
8.0КГ
Высота транспортной упаковки
320MM, 32.0cm
Ширина транспортной упаковки
320MM, 32.0cm
Глубина транспортной упаковки
210MM, 21.0cm
Цвет
Серый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 2 года

Опции

Сервисы