Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В

Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Вид спереди слева
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Вид спереди слева
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Вид спереди слева
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Вид спереди слева
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Спереди и справа
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Спереди и справа
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Спереди и прямо
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Спереди и прямо
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Back
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Вид спереди слева
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Вид спереди слева
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Спереди и справа
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Спереди и справа
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Спереди и прямо
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Спереди и прямо
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В Back
  • Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ...

  • Состав: Pуководство по установке, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB кабель

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

SMTL750RMI2U Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (600 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
600 Ватт / 750ВА
Высота стойки
2U
Выходные соединители
(6) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
Длина шнура
2.4метры
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 750 ВА, 230 В
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Состав: Pуководство по установке, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB кабель
  • Возможность холодного старта
    Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
  • Прибор учета потребления электроэнергии
    Обеспечивается точный учет потребления энергии в киловатт-часах.
  • «Зеленый» режим
    Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
  • Высокая эффективность работы в оперативном режиме
    Сокращение расходов на коммунальные услуги, снижение тепловыделения.
  • Разъем SmartSlot
    Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
  • Литий-ионная батарея
    Литий-ионные аккумуляторы отличаются вдвое большим сроком службы, чем у обычных свинцово-кислотных аккумуляторов, небольшими размерами, малым весом и безвредностью для окружающей среды.
  • Своевременное предупреждение о замене батарей
    Динамический расчет рекомендованного месяца и года замены батарей для долгосрочного планирования технического обслуживания.
  • Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
    Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
  • Совместимость со стойками небольшой глубины
    Компактная конструкция идеально подходит для использования в стойках небольшой глубины.
  • Одиночная группа управляемых розеток
    Управление группой розеток отдельно от ИБП может использоваться для перезагрузки «зависшего» устройства путем отключения/включения питания или отключения менее ответственных потребителей.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Smart-UPS Особенности и преимущества

Ремонтопригодность

Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

Администрируемость

Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Связь ИБП с компьютером через порт USB
Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.

Возможность адаптации

Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
Настраиваемые пороги напряжения
Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.

Marketing features

Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Полупроводниковая система автоматического регулирования напряжения может повышать слишком низкое входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор. Достаточная емкость аккумуляторов для надежного энергоснабжения во время отключения электричества или для корректного завершения работы систем.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.
Smarter productivity with ability to tailor to your specific application needs
Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения.
Спокойствие и уверенность, коренящиеся в полной совместимости и надежности продукции лидера
Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Экономия времени благодаря простому и удобному удаленному доступу
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.

Готовность

Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Германия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
600 Ватт / 750ВА
Искажения формы выходного напряжения
Less than 5 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
220 В, 240 В
Топология
Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Время переключения
6 ms typical : 10 ms maximum

Вход

Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160–286В
Количество кабелей питания
1
Другие значения входного напряжения
220 В, 240 В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Li-Ion (Литиево-ионный)
Типовое время перезарядки
3часов
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
8 - 10
Мощность зарядного устройства (Вт)
51 Ватт
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
120

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ж
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
510джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
86MM, 8.6cm
Максимальная ширина
438MM, 43.8cm
Максимальная глубина
318MM, 31.8cm
Масса нетто
17.69КГ
Масса брутто
18.6КГ
Высота транспортной упаковки
229MM, 22.9cm
Ширина транспортной упаковки
584MM, 58.4cm
Глубина транспортной упаковки
472MM, 47.2cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
16.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-10 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 7620метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
70.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, EAC, GS Mark, МЭК 60950, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, RCM, UL 1973, VDE
Политика защиты оборудования
На весь срок службы: 150 тыс. долл.
Стандартная гарантия
На ремонт или замену сроком на 5 лет

Опции

Сервисы