Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В

Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Вид спереди слева
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Вид спереди слева
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Вид спереди слева
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Вид спереди слева
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Спереди и справа
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Спереди и справа
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Спереди и прямо
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Спереди и прямо
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Back
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Back
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Вид спереди слева
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Вид спереди слева
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Спереди и справа
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Спереди и справа
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Спереди и прямо
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Спереди и прямо
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Back
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В Back
  • Интеллектуальная и эффективная защита электропитания сети с возможностью увеличения времени работы. Идеальное решение для серверов, кассовых терминалов, медицинского ...

  • Состав: Pуководство по установке, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, USB кабель

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

SCL500RMI1U Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (400Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
400Ватт / 500ВА
Высота стойки
1U
Выходные соединители
(4) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
Литий-ионный ИБП APC Smart-UPS, небольшая глубина, 500 ВА, 230 В
Интеллектуальная и эффективная защита электропитания сети с возможностью увеличения времени работы. Идеальное решение для серверов, кассовых терминалов, медицинского оборудования и сетевых устройств.
Состав: Pуководство по установке, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, USB кабель
  • Возможность холодного старта
    Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
  • Литий-ионная батарея
    Литий-ионные аккумуляторы отличаются вдвое большим сроком службы, чем у обычных свинцово-кислотных аккумуляторов, небольшими размерами, малым весом и безвредностью для окружающей среды.
  • Своевременное предупреждение о замене батарей
    Динамический расчет рекомендованного месяца и года замены батарей для долгосрочного планирования технического обслуживания.
  • Совместимость со стойками небольшой глубины
    Компактная конструкция идеально подходит для использования в стойках небольшой глубины.
  • Одиночная группа управляемых розеток
    Управление группой розеток отдельно от ИБП может использоваться для перезагрузки «зависшего» устройства путем отключения/включения питания или отключения менее ответственных потребителей.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Smart-UPS Особенности и преимущества

Marketing features

Экономия времени благодаря простому и удобному удаленному доступу
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Полупроводниковая система автоматического регулирования напряжения может повышать слишком низкое входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор. Достаточная емкость аккумуляторов для надежного энергоснабжения во время отключения электричества или для корректного завершения работы систем.
Уверенность и спокойствие благодаря полной совместимости оборудования и надежности, которую гарантирует лидер рынка.
Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Интеллектуальное управление производительностью с возможностью адаптации к потребностям конкретной области применения
Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.

Ремонтопригодность

Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.

Готовность

Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).

Администрируемость

Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Связь ИБП с компьютером через порт USB
Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).
Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.

Возможность адаптации

Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
Настраиваемые пороги напряжения
Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Казахстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
400Ватт / 500ВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Время переключения
6 ms typical : 10 ms maximum

Вход

Входная частота
47 - 63 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
208 - 253В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Li-Ion (Литиево-ионный)
Типовое время перезарядки
3часов
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
8 - 10
Мощность зарядного устройства (Вт)
10Ватт
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
30

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и building wiring fault (неисправность проводки электросети здания)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
510джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
44MM, 4.4cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
232MM, 23.2cm
Масса нетто
4.06КГ
Масса брутто
6.0КГ
Высота транспортной упаковки
168MM, 16.8cm
Ширина транспортной упаковки
590MM, 59.0cm
Глубина транспортной упаковки
337MM, 33.7cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
10 - 90 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1999.8метры
Температура хранения
-10 - 40 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 14999.8метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, GS Mark, IEC 60950, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, RCM, UL 1973
Политика защиты оборудования
На весь срок службы: 150 тыс. долл.
Стандартная гарантия
На ремонт или замену сроком на 5 лет

Опции

Сервисы