Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение

Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение Вид спереди слева
Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение Вид спереди слева
Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение Вид спереди слева
Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение Спереди и справа
Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение Спереди и прямо
Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение Back
Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение Вид спереди слева
Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение Спереди и справа
Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение Спереди и прямо
Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение Back
  • Комплекты аккумуляторов с увеличенным сроком службы обеспечивают гибкость рабочего времени для критически важных применений интеллектуальных ИБП.

  • Состав: Компакт-диск с документацией, Руководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Гарантийная карта

Посмотреть обзор продукции

XBP48RM1U2-LI Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
1юнит
Литий-ионный батарейный блок APC для ИБП Smart-UPS, 48 В, 3 кВт, 600 Вт*ч, стоечное исполнение
Комплекты аккумуляторов с увеличенным сроком службы обеспечивают гибкость рабочего времени для критически важных применений интеллектуальных ИБП.
Состав: Компакт-диск с документацией, Руководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Гарантийная карта
  • Удобный монтаж
    Снять прежние блоки питания и вентиляторную панель и установить на замену комплект Booster Kit можно за считаные минуты; для этого понадобятся только отвертка и кусачки или ножницы.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Батарейные системы для Smart-UPS Достоинства и преимущества

Готовность

Конфигурация с несколькими комплектами батарей
Подключение до 10 комплектов батарей для увеличения времени автономной работы.
Улучшенный алгоритм управления батареями
Встроенная система мониторинга на уровне ячейки, модуля и шкафа позволяет получить полную информацию о времени работы и техническом состоянии аккумуляторов, a также дает дополнительные преимущества в виде предсказуемой, стабильной производительности и устойчивого технического состояния ячеек.

Распространение продукции

Андорра, Албания, Армения, Австрия, Австралия, Босния и Герцеговина, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бруней, Беларусь, Швейцария, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Испания, Финляндия, Франция, Соединенное Королевство, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Исландия, Италия, Камбоджа, Южная Корея, Лихтенштейн, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Молдова, Македония, Мьянма, Монголия, Мальта, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Таиланд, Тайвань, Украина, Вьетнам

Выход

Выходное напряжение батареи
48

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Литиево-ионный
Монтаж батарей
Автономная батарейная стойка
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
5–10

Физические

Максимальная высота
44mm, 4.4cm
Максимальная ширина
432mm, 43.2cm
Максимальная глубина
536mm, 53.6cm
Масса нетто
12.0Кг.
Масса брутто
37.0Кг.
Высота транспортной упаковки
244mm, 24.4cm
Ширина транспортной упаковки
594mm, 59.4cm
Глубина транспортной упаковки
749mm, 74.9cm
Цвет
Black
Устройств на поддоне
6.0

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (no %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (no %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 5 год

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Директива о батареях
Соответствие

Опции

Сервисы