ИБП APC Smart-UPS 1000, 230В

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Интеллектуальная и эффективная защита электропитания сети с возможностью увеличения времени работы. Идеальное решение для серверов, кассовых терминалов, медицинского ...

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

SU1000I Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (670Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
670 Ватт / 1.0кВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Длина шнура
1.8метры
ИБП APC Smart-UPS 1000, 230В
Интеллектуальная и эффективная защита электропитания сети с возможностью увеличения времени работы. Идеальное решение для серверов, кассовых терминалов, медицинского оборудования и сетевых устройств.
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, Руководство по эксплуатации

Smart-UPS Особенности и преимущества

Готовность

Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Ремонтопригодность

Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.

Возможность адаптации

Настраиваемые пороги напряжения
Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Администрируемость

Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
Связь ИБП с компьютером через порт USB
Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.

Marketing features

Интеллектуальное управление производительностью с возможностью адаптации к потребностям конкретной области применения
Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения.
Экономия времени благодаря простому и удобному удаленному доступу
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.
Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Полупроводниковая система автоматического регулирования напряжения может повышать слишком низкое входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор. Достаточная емкость аккумуляторов для надежного энергоснабжения во время отключения электричества или для корректного завершения работы систем.
Уверенность и спокойствие благодаря полной совместимости оборудования и надежности, которую гарантирует лидер рынка.
Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
670 Ватт / 1.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Less than 5 % at full load
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47 - 53 Гц Для номинала в 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 57 - 63 Гц Для номинала в 60 Гц Синхронизированная с электросетью
Пик-фактор нагрузки
До 5:1
Топология
Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Время переключения
2 ms typical

Вход

Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение
Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
3часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
88 Ватт
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
264

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей): replace battery (необходимости замены батареи) : и overload (перегрузки)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
320джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
216MM, 21.59cm
Максимальная ширина
170MM, 17.02cm
Максимальная глубина
439MM, 43.94cm
Масса нетто
19.09КГ
Масса брутто
20.91КГ
Цвет
Бежевый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
41.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
100.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
CSA, FCC part 15 класс A, UL 1778
Политика защиты оборудования
На весь срок службы : 25 тыс. долл.
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии

Опции

Сервисы