Сетевой фильтр APC SURGE FRA HIGH INTL


-
Максимальная и удобная защита компьютеров, ноутбуков и других электронных устройств
E20-F Характеристики
Основные возможности
Номинальное входное напряжение
230V
Сетевой фильтр APC SURGE FRA HIGH INTL
Максимальная и удобная защита компьютеров, ноутбуков и других электронных устройств
-
Защита при катастрофических авариях
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
-
Организация кабельного хозяйства
Вспомогательное средство для организации множества сетевых шнуров.
-
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
-
Разнос розеток для установки блоков трансформаторов
Возможность подключения больших блоков трансформаторов без перекрытия соседних розеток.
Сетевые фильтры SurgeArrest Performance Особенности и преимущества
Безопасность
Отказоустойчивый режим
Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Индикатор активности защиты
Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.
Индикатор перегрузки
Индикатор загорается, когда потребляемая мощность присоединенного оборудования превышает мощность блока. При возникновении такой ситуации следует отключить наименее ответственное оборудование.
индикатор неисправности проводки
Для корректной работы устройств подавления всплесков напряжения необходимо использовать правильно скоммутированные и заземленные электророзетки. Устройства защиты от всплесков напряжения производства APC обеспечивают выявление опасных неисправностей проводки еще до подключения защищаемого оборудования.
Шторки для защиты от поражения электрическим током при пользовании розетками
Шторки защищают пользователя от случайного прикосновения к токоведущим частям неиспользуемых розеток.
Настраиваемое управление кабелями
Аккуратное расположение шнуров и кабелей.
Организация кабельного хозяйства
Вспомогательное средство для организации множества сетевых шнуров.
Защита
Фильтрация шумов
Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.
Разделительный фильтр для телефонной линии
Возможность одновременно пользоваться двумя функциями устройства, такими как модем и телефон.
Оценка остаточного напряжения по стандарту IEEE и соответствие требованиям UL 1449
Рейтинг уровня пропускаемого напряжения в тестах Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) определяется значением напряжения по результатам испытаний устройства защиты от импульсных перенапряжений при прохождении импульса напряжения 6000 В. Рейтинг равен уровню остаточного напряжения, достигающего подключенное оборудование. Чем ниже данное значение, тем эффективнее устройство защиты от импульсных перенапряжений. Стандарт UL1449, касающийся защиты от импульсных перенапряжений, использует данные значения для измерения эффективности защиты. В соответствии с указанным стандартом наилучшим значением рейтинга уровня пропускаемого напряжения для ограничителей перенапряжения является значение 300 В.
Защита линии передачи данных
Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
Защита при катастрофических авариях
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Marketing features
Организация кабельного хозяйства
Упорядоченное расположение кабелей.
Поворотный фиксатор провода, вращающийся на 180 град.
Поворачивающийся на 180 градусов фиксатор шнура электропитания дает возможность располагать сетевой фильтр SurgeArrest в любом положении и иметь полную свободу в выборе трассы прокладки сетевого шнура.
Защита от импульсных помех и ударов молнии
Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Удобство
Разнос розеток для установки блоков трансформаторов
Возможность подключения больших блоков трансформаторов без перекрытия соседних розеток.
Распространение продукции
Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве
Технические характеристики
Выход
Число выходных соединителей
5.0
Оформление розетки
Французский/бельгийский
Вход
Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение
Количество кабелей питания
1
Максимальная сила тока в линии
10A
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Пиковая сила тока в синфазном режиме
11кА
Физические параметры
Максимальная высота
59MM, 5.89cm
Максимальная ширина
311MM, 31.09cm
Максимальная глубина
126MM, 12.6cm
Масса нетто
0.91КГ
Масса брутто
1.09КГ
Высота транспортной упаковки
64MM, 6.4cm
Ширина транспортной упаковки
318MM, 31.8cm
Глубина транспортной упаковки
184MM, 18.41cm
Цвет
Бежевый
Коды транспортных контейнеров
10731304009679
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Соответствие
Стандартная гарантия
На весь срок службы (только на электронные компоненты и схемы подавления всплесков напряжения), 2 года (на пластмассовые детали)