Кабель для коммутаторов APC Rack LCD/KVM USB - 3 м (10 футов)

Кабель для коммутаторов APC Rack LCD/KVM USB - 3 м (10 футов) Вид спереди слева
Кабель для коммутаторов APC Rack LCD/KVM USB - 3 м (10 футов) Вид спереди слева
Кабель для коммутаторов APC Rack LCD/KVM USB - 3 м (10 футов) Вид спереди слева
Кабель для коммутаторов APC Rack LCD/KVM USB - 3 м (10 футов) Вид спереди слева
RoHS
  • Управление многочисленными серверами с помощью одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши.

Посмотреть обзор продукции

AP5822 Характеристики

Кабель для коммутаторов APC Rack LCD/KVM USB - 3 м (10 футов)
Управление многочисленными серверами с помощью одной клавиатуры, одного монитора и одной мыши.

NetShelter KVM Switches Достоинства и преимущества

Совокупная стоимость владения

Занимает высоту 1U в стойке
Экономия полезного пространства в стойках ЦОДа.

Маркетинговые характеристики

Режим, допускающий установку в процессе работы
Добавление и отключение серверов без отключения питания.

Готовность

Управление по выделенному каналу
Поиск и устранение неисправностей серверов при выполнении процедуры начального самотестирования и на уровне POST и BIOS.

Гибкость

Расширяемая архитектура
Каскадное включение нескольких коммутаторов консоли KVM позволяет создавать модульные многоплатформенные решения, увеличивающие функциональную гибкость и облегчающие будущее расширение системы. См. Руководство по эксплуатации для специальных возможностей каскадирования.
Поддержка различных платформ
Совместимость с Windows, Sun, Unix и Linux.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Длина шнура
3.66метры

Физические

Максимальная высота
13mm, 1.3cm
Максимальная ширина
25mm, 2.5cm
Максимальная глубина
13mm, 1.3cm
Масса нетто
0.14Кг.
Масса брутто
0.15Кг.
Высота транспортной упаковки
50mm, 5.0cm
Ширина транспортной упаковки
165mm, 16.5cm
Глубина транспортной упаковки
235mm, 23.5cm
Цвет
Black, Blue, Green
Соединитель A
USB-A (USB 2.0)
Соединитель B
HighDensity15 (VGA-монитор)

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы