Сервер консоли APC, переходник RJ45–RJ45 Cisco

Сервер консоли APC, переходник RJ45–RJ45 Cisco Вид спереди слева
Сервер консоли APC, переходник RJ45–RJ45 Cisco Вид спереди слева
Сервер консоли APC, переходник RJ45–RJ45 Cisco Вид спереди слева
Сервер консоли APC, переходник RJ45–RJ45 Cisco Вид спереди слева
Сервер консоли APC, переходник RJ45–RJ45 Cisco Вид спереди слева
Сервер консоли APC, переходник RJ45–RJ45 Cisco Вид спереди слева
  • Безопасное удаленное управление и восстановление системы для серверов и сетевого оборудования.

Посмотреть обзор продукции

AP9315 Характеристики

Сервер консоли APC, переходник RJ45–RJ45 Cisco
Безопасное удаленное управление и восстановление системы для серверов и сетевого оборудования.

Консольные порт-серверы Достоинства и преимущества

Администрируемость

Интерфейс командной строки
Доступ для удаленного управления производится через Telnet или SSH.
Browser Accessible
Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
Регистрация событий
Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.
Поддержка сценариев
Развитые возможности создания сценариев для файлов системного журнала (Syslog) позволяют ИТ-администраторам управлять конечными устройствами и автоматизировать действия по устранению сбоев.
Поддержка многосеансовой работы
Одновременное использование несколькими администраторами.

Совместимость

Возможность подключения нескольких устройств
Серверы, ИБП, БРП, коммутаторы, маршрутизаторы, офисные АТС.
Операционная система
Linux, Unix, Sun и Windows 2003

Защита

Усовершенствованная схема обеспечения безопасности
Всеобъемлющая поддержка средств безопасности, включающая SSH v2 (Secure Shell), аутентификацию RADIUS, IPSec, фильтрацию IP и списки доступа пользователей по портам, обеспечивает защиту сети и ИТ-оборудования от хакеров и других неавторизованных личностей.
Read-only access
Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.

Гибкость

Редактирование конфигурационных и загрузочных файлов
Обеспечивает сохранение всей совокупности параметров состояния системы и ускоренное восстановление (для Windows XP)

Готовность

Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Управление по общему коммуникационному каналу
Доступ к консольному порт-серверу и подключенному оборудованию через сеть.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Масса нетто
0.24Кг.
Масса брутто
0.46Кг.
Высота транспортной упаковки
38mm, 3.8cm
Ширина транспортной упаковки
216mm, 21.6cm
Глубина транспортной упаковки
165mm, 16.5cm
Цвет
Grey
Соединитель A
RJ45
Соединитель B
RJ45

Опции

Сервисы