Сумка для ноутбука APC Power Ready, баллистический нейлон, 16,5 л
TC1000BN Характеристики
Сумка для ноутбука APC Power Ready, баллистический нейлон, 16,5 л
Идеальное сочетание удобства и защиты для вашего ноутбука.
Сумки с верхней загрузкой Особенности и преимущества
Защита
Удобная сумка для переноски
Конструкция рассчитана на максимально удобный доступ ко всем мобильным устройствам.
Конструкция, рассчитанная на длительный срок службы
Двойные швы, высококачественные застежки-«молнии» и прочные никелированные крепления позволяют сумке легко выдерживать не самое аккуратное обращение.
Карман для визитных карточек
Можно хранить визитные карточки, не опасаясь перегибов.
Крепежная полоса
Позволяет надежно закрепить сумку наверху багажной тележки (кроме рюкзака)
Сетка
Даже самый маленький предмет найдется быстро и легко.
Накладка противоскольжения на плечевом ремне
Формы и расположение прокладок выбраны с учетом требований прочности и удобства.
Распространение продукции
Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве
Технические характеристики
Вход
Количество кабелей питания
1
Физические параметры
Максимальная высота
356MM, 35.56cm
Максимальная ширина
419MM, 41.91cm
Максимальная глубина
127MM, 12.7cm
Масса нетто
1.55КГ
Масса брутто
1.55КГ
Высота транспортной упаковки
356MM, 35.56cm
Ширина транспортной упаковки
419MM, 41.91cm
Глубина транспортной упаковки
127MM, 12.7cm
Размеры отсека ноутбука (длина х ширина х высота)
15.5 x 2 x 12.5дюймов
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
546 x 470 x 400MM
Число единиц упаковки
4.0
Масса упаковки
7.71
Коды транспортных контейнеров
10731304227592
Соответствие
Стандартная гарантия
На весь срок службы