СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР APC PERSONAL SURGEARREST, 5 РОЗЕТОК, SCHUCKO, НЕМЕЦКИЙ, 230В

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Базовая защита компьютеров и электронных устройств

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

E10-G Характеристики

Основные возможности

Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7 / EU1-16P
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР APC PERSONAL SURGEARREST, 5 РОЗЕТОК, SCHUCKO, НЕМЕЦКИЙ, 230В
Базовая защита компьютеров и электронных устройств
Состав: Руководство по эксплуатации
  • Защита при катастрофических авариях
    Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
  • Организация кабельного хозяйства
    Вспомогательное средство для организации множества сетевых шнуров.
  • Многоразовый автоматический выключатель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
  • Разнос розеток для установки блоков трансформаторов
    Возможность подключения больших блоков трансформаторов без перекрытия соседних розеток.

SurgeArrest Essential Особенности и преимущества

Marketing features

Защита линии передачи данных
Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

Защита

Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.
Фильтрация шумов
Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.
Защита от импульсных помех и ударов молнии
Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.

Безопасность

Отказоустойчивый режим
Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Защита при катастрофических авариях
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Индикатор неисправности в электросети здания
Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.
Индикатор активности защиты
Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Число выходных соединителей
5.0
Оформление розетки
Schuko CEE 7

Вход

Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение
Количество кабелей питания
1
Максимальная сила тока в линии
10A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
320джоулей
Пиковая сила тока в синфазном режиме
11кА
Пиковая сила тока в дифференциальном режиме
6.5кА

Физические параметры

Максимальная высота
59MM, 5.89cm
Максимальная ширина
311MM, 31.09cm
Максимальная глубина
127MM, 12.7cm
Масса нетто
0.77КГ
Масса брутто
0.95КГ
Высота транспортной упаковки
64MM, 6.35cm
Ширина транспортной упаковки
318MM, 31.75cm
Глубина транспортной упаковки
184MM, 18.41cm
Цвет
Бежевый
Число единиц упаковки
12.0
Масса упаковки
12.61
Устройств на поддоне
384.0
Коды транспортных контейнеров
10731304000607

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, VDE
Стандартная гарантия
3 года на ремонт или замену

Опции

Сервисы