Наши бренды

Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки

Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Вид спереди слева
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Вид спереди слева
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Вид спереди слева
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Вид спереди слева
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Вид спереди слева
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Спереди и справа
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Спереди и прямо
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Спереди и прямо
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Спереди и прямо
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Back
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Back
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Back
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Miscellaneous
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Detailed
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Detailed
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Упаковка
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Вид спереди слева
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Вид спереди слева
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Вид спереди слева
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Спереди и справа
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Спереди и прямо
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Спереди и прямо
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Спереди и прямо
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Back
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Back
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Back
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Miscellaneous
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Detailed
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Detailed
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки Упаковка
  • Автоматический стабилизатор напряжения защищает нагрузку от провалов напряжения и от перенапряжений.

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

LS600-FR Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (300 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
300 Ватт / 595ВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1метры
Автоматический стабилизатор напряжения APC Line-R 600 ВА, 3 РОЗЕТКИ, 230 В, франкоязычные страны Африки
Автоматический стабилизатор напряжения защищает нагрузку от провалов напряжения и от перенапряжений.
Состав: Руководство по эксплуатации
  • Автоматическая регулировка напряжения
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
  • Многоразовый автоматический выключатель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

Line-R Особенности и преимущества

Защита

Защита от импульсных помех и ударов молнии
Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Автоматическая регулировка напряжения
Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.

Удобство

Разнос розеток для установки блоков трансформаторов
Возможность подключения больших блоков трансформаторов без перекрытия соседних розеток.
Светодиоды индикатора состояния
Светодиодные индикаторы состояния для каждой фазы и звуковые сигналы незамедлительно оповещают о неисправностях при повреждении проводки в результате механического или электрического воздействия.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Беларусь, Алжир, Египт, Грузия, Казахстан, Марокко, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
300 Ватт / 595ВА

Вход

Входная частота
50 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
184 - 284В

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
148джоулей

Физические параметры

Максимальная высота
119MM, 11.9cm
Максимальная ширина
95MM, 9.5cm
Максимальная глубина
180MM, 18.0cm
Масса нетто
1.36КГ
Масса брутто
1.36КГ
Высота транспортной упаковки
130MM, 13.0cm
Ширина транспортной упаковки
100MM, 10.0cm
Глубина транспортной упаковки
230MM, 23.0cm
Цвет
Черный
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
229 x 102 x 127MM
Масса упаковки
17.15
Коды транспортных контейнеров
10731304341847

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 90 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения
0 - 90 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 1015.9метры

Соответствие

Соответствие требованиям
EAC
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Опции

Сервисы