Серверный модуль APC KVM PS/2

Серверный модуль APC KVM PS/2 Вид спереди слева
Серверный модуль APC KVM PS/2 Вид спереди слева
Серверный модуль APC KVM PS/2 Вид спереди слева
Серверный модуль APC KVM PS/2 Вид спереди слева
Серверный модуль APC KVM PS/2 Вид спереди слева
Серверный модуль APC KVM PS/2 Вид спереди слева
Серверный модуль APC KVM PS/2 Вид спереди слева
Серверный модуль APC KVM PS/2 Вид спереди слева
RoHS
  • Серверный модуль для подключения монитора VGA, клавиатуры и мыши PS/2.

Посмотреть обзор продукции

AP5630 Характеристики

Серверный модуль APC KVM PS/2
Серверный модуль для подключения монитора VGA, клавиатуры и мыши PS/2.
  • Прошивка, обновляемая через флеш-память
    Дистанционная установка версий прошивки через FTP.
  • Массовая настройка
    Обеспечивает обширные возможности массовой настройки, позволяя создавать, сохранять и распространять конфигурации или установки конкретных параметров устройств на аналогичные устройства APC, оснащенные платой сетевого управления.

NetShelter KVM Switches Достоинства и преимущества

Гибкость

Поддержка различных платформ
Совместимость с Windows, Sun, Unix и Linux.
Расширяемая архитектура
Каскадное включение нескольких коммутаторов консоли KVM позволяет создавать модульные многоплатформенные решения, увеличивающие функциональную гибкость и облегчающие будущее расширение системы. См. Руководство по эксплуатации для специальных возможностей каскадирования.

Готовность

Управление по выделенному каналу
Поиск и устранение неисправностей серверов при выполнении процедуры начального самотестирования и на уровне POST и BIOS.

Маркетинговые характеристики

Режим, допускающий установку в процессе работы
Добавление и отключение серверов без отключения питания.

Совокупная стоимость владения

Занимает высоту 1U в стойке
Экономия полезного пространства в стойках ЦОДа.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Число портов
1

Физические

Максимальная высота
19mm, 1.9cm
Максимальная ширина
95mm, 9.5cm
Максимальная глубина
235mm, 23.5cm
Масса нетто
0.11Кг.
Масса брутто
0.12Кг.
Высота транспортной упаковки
19mm, 1.9cm
Ширина транспортной упаковки
96mm, 9.6cm
Глубина транспортной упаковки
235mm, 23.5cm
Соединитель A
MiniDin6x2 (удлинитель клавиатуры)
Соединитель B
HighDensity15 (VGA-монитор)

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 50 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
20 - 80 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-9000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
Сертификат cUL, C-tick, CE, CSA C22.2 № 60950-1-03, EN 55022 Класс A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Часть 15 Класс A, GOST, ICES-003, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, Министерство промышленности Канады, IRAM, UL 60950-1, Зарегистрировано UL, VCCI Класс A
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы