Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка

Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Упаковка
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка Упаковка
Green Premium™
RoHS
  • Базовая защита компьютеров и электронных устройств

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

P5B-RS Характеристики

Основные возможности

Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1.8метры
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 230 В, для российского рынка
Базовая защита компьютеров и электронных устройств
Состав: Руководство по эксплуатации
  • Поворотный фиксатор провода, вращающийся на 180 град.
    Поворачивающийся на 180 градусов фиксатор шнура электропитания дает возможность располагать сетевой фильтр SurgeArrest в любом положении и иметь полную свободу в выборе трассы прокладки сетевого шнура.
  • Невыключаемые розетки
    Конструкция модели с 8 розетками для полезных нагрузок позволяет подключать крупногабаритные блоки трансформаторов так, чтобы они не закрывали соседние розетки; кроме того, 2 розетки не зависят от общего выключателя фильтра. Одновременно может быть подключено до 8 сетевых шнуров, в том числе до трех с трансформаторами. Устройства, которые должны постоянно оставаться включенными — такие, как факсы, — можно включать в независимые от общего выключателя розетки. Таким образом они будут обеспечены электропитанием с защитой от всплесков напряжения независимо от того, в каком состоянии находится выключатель фильтра.
  • Организация кабельного хозяйства
    Вспомогательное средство для организации множества сетевых шнуров.
  • Ручной выключатель
    Позволяет отключить сетевой фильтр для сервисного обслуживания, не отключая электропитание защищенной нагрузки.
  • Розетки
    Достаточное количество выходных розеток для игровой консоли, телевизора и четырех других электронных приборов. Защита от всплесков напряжения — даже вызванных ударами молнии — гарантирована.
  • Многоразовый автоматический выключатель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
  • Вилка с отходящим под прямым углом проводом
    Вилка с отходящим под прямым углом проводом упрощает включение аппаратуры в розетку и делает соединение более надежным – даже когда розетка располагается позади стола. Кроме того, устройство может монтироваться на стену для удобства и экономии места.
  • Светодиоды индикатора состояния
    Индикатор двойного назначения позволяет судить о состоянии питания устройства. Зеленый цвет говорит о готовности к использованию. А красный – о том, что устройство отключено во избежание разряда аккумулятора автомобиля.
  • Разнос розеток для установки блоков трансформаторов
    Возможность подключения больших блоков трансформаторов без перекрытия соседних розеток.

SurgeArrest Essential Особенности и преимущества

Marketing features

Защита линии передачи данных
Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

Защита

Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.
Фильтрация шумов
Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.
Защита от импульсных помех и ударов молнии
Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.

Безопасность

Отказоустойчивый режим
Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Защита при катастрофических авариях
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Индикатор неисправности в электросети здания
Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.
Индикатор активности защиты
Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Беларусь, Швейцария, Эстония, Грузия, Латвия, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Выход

Число выходных соединителей
5.0
Оформление розетки
Schuko CEE 7

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Количество кабелей питания
1
Максимальная сила тока в линии
10A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
960джоулей
Рейтинг поглощаемой энергии
1060
Пиковая сила тока в синфазном режиме
13кА
Пиковая сила тока в дифференциальном режиме
13кА

Физические параметры

Максимальная высота
385MM, 38.5cm
Максимальная ширина
70MM, 7.0cm
Максимальная глубина
45MM, 4.5cm
Масса нетто
0.7КГ
Масса брутто
0.74КГ
Высота транспортной упаковки
411MM, 41.1cm
Ширина транспортной упаковки
135MM, 13.5cm
Глубина транспортной упаковки
52MM, 5.2cm
Цвет
Уголь
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
432MM
Число единиц упаковки
12.0
Масса упаковки
9.07
Устройств на поддоне
240.0
Коды транспортных контейнеров
10731304224010

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 15240метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, ГОСТ
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы