ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, без встроенной батареи, стоечное исполнение, увеличенное время работы

ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, без встроенной батареи, стоечное исполнение, увеличенное время работы Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, без встроенной батареи, стоечное исполнение, увеличенное время работы Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, без встроенной батареи, стоечное исполнение, увеличенное время работы Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, без встроенной батареи, стоечное исполнение, увеличенное время работы Спереди и прямо
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, без встроенной батареи, стоечное исполнение, увеличенное время работы Back
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, без встроенной батареи, стоечное исполнение, увеличенное время работы Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, без встроенной батареи, стоечное исполнение, увеличенное время работы Спереди и прямо
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, без встроенной батареи, стоечное исполнение, увеличенное время работы Back
  • Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых ...

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB-кабель, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SRVPM6KRIL Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
6.0кВт / 6.0кВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Hard Wire 3-wire
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, без встроенной батареи, стоечное исполнение, увеличенное время работы
Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых нестабильных условиях электропитания
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB-кабель, Руководство пользователя
  • Автоматический внутренний байпас
    В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
  • Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
  • Устройство аварийного отключения
    Устройство подключается к системе аварийного отключения питания для отключения напряжения в аварийной ситуации.
  • Корректировка коэффициента мощности на входе
    Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • Соединение через последовательный порт
    Мониторинг и управление S20 по любой сети Home Automation через последовательный порт RS-232. Об информационном взаимодействии с S20 см. Рекомендации по применению APC №102. Об интеграции S20 с сетевым оборудованием Crestron и AMX см. сайты соответствующих компаний.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

ИБП Easy UPS On-Line Достоинства и преимущества

Администрируемость

LED Indicators
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.

Ремонтопригодность

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Характеристики

Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Топология постоянно действующего двойного преобразования
Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Интуитивно понятный интерфейс на базе ЖК-индикатора
Точная информация в удобной для восприятия форме на нескольких языках; возможность локального конфигурирования ИБП с помощью простых в использовании навигационных клавиш.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Управляющее ПО
Позволяет с легкостью наблюдать за состоянием электросети и управлять вашим ИБП.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Высокая эффективность
Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки

Характеристики

USB connection
Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Управляющее ПО
Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.

Готовность

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Распространение продукции

Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Болгария, Бенин, Бруней, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Камерун, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Доминика, Алжир, Египт, Западная Сахара, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ирак, Иордания, Камбоджа, Южная Корея, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Лесото, Литва, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Намибия, Нигер, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Украина, Узбекистан, Вьетнам, XF, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
6.0кВт / 6.0кВА
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
03:01
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал

Вход

Входная частота
40–70 Гц
Другие значения входного напряжения
220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
3часов

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
600джоулей

Физические

Максимальная высота
87mm, 8.7cm
Максимальная ширина
438mm, 43.8cm
Максимальная глубина
615mm, 61.5cm
Масса нетто
14.0Кг.
Масса брутто
18.0Кг.
Высота транспортной упаковки
240mm, 24.0cm
Ширина транспортной упаковки
600mm, 60.0cm
Глубина транспортной упаковки
760mm, 76.0cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-14763.6метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы