Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 36 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 1 кВА

Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 36 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 1 кВА Вид спереди слева
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 36 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 1 кВА Вид спереди слева
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 36 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 1 кВА Вид спереди слева
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 36 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 1 кВА Спереди и прямо
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 36 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 1 кВА Back
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 36 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 1 кВА Вид спереди слева
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 36 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 1 кВА Спереди и прямо
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 36 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 1 кВА Back
RoHS
  • Комплекты аккумуляторов с увеличенным сроком службы обеспечивают гибкость рабочего времени для критически важных применений интеллектуальных ИБП.

  • Состав: Компакт-диск с документацией, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SRV36BP-9A Характеристики

Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 36 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 1 кВА
Комплекты аккумуляторов с увеличенным сроком службы обеспечивают гибкость рабочего времени для критически важных применений интеллектуальных ИБП.
Состав: Компакт-диск с документацией, Руководство пользователя

Батарейные системы для Smart-UPS Достоинства и преимущества

Готовность

Конфигурация с несколькими комплектами батарей
Подключение до 10 комплектов батарей для увеличения времени автономной работы.
Улучшенный алгоритм управления батареями
Встроенная система мониторинга на уровне ячейки, модуля и шкафа позволяет получить полную информацию о времени работы и техническом состоянии аккумуляторов, a также дает дополнительные преимущества в виде предсказуемой, стабильной производительности и устойчивого технического состояния ячеек.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Монтаж батарей
--
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
--

Физические

Максимальная высота
238mm, 23.8cm
Максимальная ширина
145mm, 14.5cm
Максимальная глубина
400mm, 40.0cm
Масса нетто
19.6Кг.
Масса брутто
20.8Кг.
Высота транспортной упаковки
355mm, 35.5cm
Ширина транспортной упаковки
235mm, 23.5cm
Глубина транспортной упаковки
525mm, 52.5cm
Цвет
Black

Окружающей среды

Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (no %
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (no %

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества

Опции

Сервисы