ИБП APC Easy UPS On-Line, версия с увеличенным временем автономии, SRV, 3000 ВА, 230 В, без встроенных батарей

ИБП APC Easy UPS On-Line, версия с увеличенным временем автономии, SRV, 3000 ВА, 230 В, без встроенных батарей Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line, версия с увеличенным временем автономии, SRV, 3000 ВА, 230 В, без встроенных батарей Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line, версия с увеличенным временем автономии, SRV, 3000 ВА, 230 В, без встроенных батарей Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line, версия с увеличенным временем автономии, SRV, 3000 ВА, 230 В, без встроенных батарей Спереди и прямо
ИБП APC Easy UPS On-Line, версия с увеличенным временем автономии, SRV, 3000 ВА, 230 В, без встроенных батарей Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line, версия с увеличенным временем автономии, SRV, 3000 ВА, 230 В, без встроенных батарей Спереди и прямо
RoHS
  • Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых ...

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB-кабель, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SRVPM3KIL Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
2.4кВт / 3.0кВА
Выходные соединители
(6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
(1) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC-320 C14
ИБП APC Easy UPS On-Line, версия с увеличенным временем автономии, SRV, 3000 ВА, 230 В, без встроенных батарей
Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых нестабильных условиях электропитания
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB-кабель, Руководство пользователя
  • Автоматический внутренний байпас
    В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
  • Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
  • Корректировка коэффициента мощности на входе
    Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • Соединение через последовательный порт
    Мониторинг и управление S20 по любой сети Home Automation через последовательный порт RS-232. Об информационном взаимодействии с S20 см. Рекомендации по применению APC №102. Об интеграции S20 с сетевым оборудованием Crestron и AMX см. сайты соответствующих компаний.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

ИБП Easy UPS On-Line Достоинства и преимущества

Характеристики

Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Управляющее ПО
USB connection
Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB.
Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Характеристики

Топология постоянно действующего двойного преобразования
Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Интуитивно понятный интерфейс на базе ЖК-индикатора
Точная информация в удобной для восприятия форме на нескольких языках; возможность локального конфигурирования ИБП с помощью простых в использовании навигационных клавиш.
Высокая эффективность
Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Управляющее ПО
Позволяет с легкостью наблюдать за состоянием электросети и управлять вашим ИБП.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.

Ремонтопригодность

Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.

Администрируемость

Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
LED Indicators
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.

Готовность

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Распространение продукции

Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Болгария, Бенин, Бруней, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Чили, Камерун, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Доминика, Алжир, Западная Сахара, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ирак, Иордания, Камбоджа, Южная Корея, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Лесото, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Намибия, Нигер, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Украина, Узбекистан, Вьетнам, XF, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
2.4кВт / 3.0кВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60Hz +/- 3 Hz
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
03:01
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал

Вход

Входная частота
40–70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160–280В
Число сетевых шнуров
1
Другие значения входного напряжения
220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
4часов

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
600джоулей

Физические

Максимальная высота
336mm, 33.6cm
Максимальная ширина
190mm, 19.0cm
Максимальная глубина
425mm, 42.5cm
Масса нетто
26.8Кг.
Масса брутто
29.0Кг.
Высота транспортной упаковки
465mm, 46.5cm
Ширина транспортной упаковки
325mm, 32.5cm
Глубина транспортной упаковки
565mm, 56.5cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-14763.6метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы