Наши бренды

ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа

ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа Спереди и прямо
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа Back
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа Miscellaneous
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа Спереди и прямо
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа Back
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа Miscellaneous
  • Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых ...

  • Состав: Стандартный кабель управления ИБП через интерфейс RS-232, Компакт-диск с программным обеспечением, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Направляющие ...

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

SRV2KRIRK Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (1600 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
1.6кВт / 2.0кВА
Высота стойки
2U
Выходные соединители
(4) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
Длина шнура
1.5метры
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа
Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых нестабильных условиях
Состав: Стандартный кабель управления ИБП через интерфейс RS-232, Компакт-диск с программным обеспечением, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, USB кабель, Руководство по эксплуатации
  • Автоматический внутренний байпас
    Статический переключатель байпаса без соединительного контактора обеспечивает быстрое и надежное переключение в режим байпаса и обратно. Расчетная максимальная нагрузка составляет 125% от номинальной.
  • Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
  • Корректировка коэффициента мощности на входе
    Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Интеллектуальная плата SmartSlot
    Мини-слот поддерживает различные дополнительные платы управления, которые обеспечивают базовые или необходимые функции мониторинга, управления и контроля для ИБП.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • Соединение через последовательный порт
    Управление ИБП через последовательный порт.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

ИБП Easy UPS On-Line Особенности и преимущества

Ремонтопригодность

Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Готовность

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Администрируемость

Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Светодиодные индикаторы
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.

Характеристики

Топология постоянно действующего двойного преобразования
Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Управляющее ПО
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Интуитивно понятный интерфейс на базе ЖК-индикатора
Точная информация в удобной для восприятия форме на нескольких языках; возможность локального конфигурирования ИБП с помощью простых в использовании навигационных клавиш.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Высокая эффективность
Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Управляющее ПО
Позволяет с легкостью наблюдать за состоянием электросети и управлять вашим ИБП.
Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Австрия, Австралия, Босния и Герцеговина, Бельгия, Болгария, Беларусь, Швейцария, Чили, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Египт, Испания, Финляндия, Франция, Соединенное Королевство, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Исландия, Италия, Южная Корея, Литва, Латвия, Македония, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Парагвай, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Украина, Уругвай, Вьетнам

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
1.6кВт / 2.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Эффективность под полной нагрузкой
88.0 %
Искажения формы выходного напряжения
3 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
220 В, 240 В
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц Автоматическое определение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
110 - 285 Half load, 160 - 280 Полная нагрузкаВ
Количество кабелей питания
1
Эффективность под полной нагрузкой
88.0 %
Другие значения входного напряжения
220 В, 240 В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
4часов
Номинальное напряжение батареи
48 V
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Мощность зарядного устройства (Вт)
70 Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, USB
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
600джоулей

Физические параметры

Максимальная высота
86MM, 8.6cm
Максимальная ширина
437MM, 43.7cm
Максимальная глубина
462MM, 46.2cm
Масса нетто
18.2КГ
Масса брутто
20.7КГ
Высота транспортной упаковки
218MM, 21.8cm
Ширина транспортной упаковки
550MM, 55.0cm
Глубина транспортной упаковки
700MM, 70.0cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3000метры
Температура хранения
-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
50.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
745.0BTU/час
Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, TISI
Стандартная гарантия
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

Опции

Сервисы