ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых ...

  • Состав: Стандартный кабель управления ИБП через интерфейс RS-232, Компакт-диск с программным обеспечением, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, USB-кабель ...

Посмотреть обзор продукции

SRV2KRI Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
1.6кВт / 2.0кВА
Высота стойки
2юнит
Выходные соединители
(4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC-320 C14
Длина шнура
1.48метры
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение
Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых нестабильных условиях электропитания
Состав: Стандартный кабель управления ИБП через интерфейс RS-232, Компакт-диск с программным обеспечением, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, USB-кабель, Руководство пользователя
  • Автоматический внутренний байпас
    В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
  • Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
  • Корректировка коэффициента мощности на входе
    Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • Соединение через последовательный порт
    Управление ИБП через последовательный порт.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

ИБП Easy UPS On-Line Достоинства и преимущества

Готовность

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Ремонтопригодность

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.

Администрируемость

Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
LED Indicators
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.

Характеристики

Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Управляющее ПО
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
USB connection
Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB.

Характеристики

Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Топология постоянно действующего двойного преобразования
Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Интуитивно понятный интерфейс на базе ЖК-индикатора
Точная информация в удобной для восприятия форме на нескольких языках; возможность локального конфигурирования ИБП с помощью простых в использовании навигационных клавиш.
Управляющее ПО
Позволяет с легкостью наблюдать за состоянием электросети и управлять вашим ИБП.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Высокая эффективность
Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.

Распространение продукции

Афганистан, Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Болгария, Бенин, Бруней, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Чили, Камерун, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Доминика, Алжир, Египт, Западная Сахара, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ирак, Иордания, Камбоджа, Южная Корея, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Лесото, Литва, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Намибия, Нигер, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Украина, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
1.6кВт / 2.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60Hz +/- 3 Hz
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
03:01
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Время переключения
4ms typical
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Вход

Входная частота
40–70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160–280В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
100 - 280 (half load)В
Число сетевых шнуров
1
Другие значения входного напряжения
220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
4часов
Мощность зарядного устройства (Вт)
76Ватт
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
304

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)
--
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
600джоулей

Физические

Максимальная высота
86mm, 8.6cm
Максимальная ширина
437mm, 43.7cm
Максимальная глубина
462mm, 46.2cm
Масса нетто
18.2Кг.
Масса брутто
20.7Кг.
Высота транспортной упаковки
142mm, 14.2cm
Ширина транспортной упаковки
551mm, 55.1cm
Глубина транспортной упаковки
599mm, 59.9cm
Цвет
Black

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
50.0дБ(А)
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы