ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей

ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Спереди и прямо
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Спереди и прямо
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Back
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Back
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Вид спереди слева
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Спереди и прямо
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Спереди и прямо
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Back
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей Back
RoHS
  • Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых ...

  • Состав: Стандартный кабель управления ИБП через интерфейс RS-232, Компакт-диск с программным обеспечением, Qty 1 - DC Cable, USB-кабель, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SRV10KIL Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
10.0кВт / 10.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Hard Wire 3-wire
ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей
Высококачественная онлайн-система бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии, предназначенная для обеспечения необходимой защиты питания, даже в самых нестабильных условиях электропитания
Состав: Стандартный кабель управления ИБП через интерфейс RS-232, Компакт-диск с программным обеспечением, Qty 1 - DC Cable, USB-кабель, Руководство пользователя
  • Автоматический внутренний байпас
    В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
  • Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
  • Устройство аварийного отключения
    Устройство подключается к системе аварийного отключения питания для отключения напряжения в аварийной ситуации.
  • Корректировка коэффициента мощности на входе
    Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • Соединение через последовательный порт
    Управление ИБП через последовательный порт.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

ИБП Easy UPS On-Line Достоинства и преимущества

Характеристики

Интуитивно понятный интерфейс на базе ЖК-индикатора
Точная информация в удобной для восприятия форме на нескольких языках; возможность локального конфигурирования ИБП с помощью простых в использовании навигационных клавиш.
Топология постоянно действующего двойного преобразования
Гарантирует неизменно высокий уровень качества электропитания. Полное отсутствие искажений выходного сигнала благодаря нулевому времени переключения в процессе преобразования переменного тока в постоянный и затем постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея используется только в качестве источника резервного питания.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Высокая эффективность
Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Управляющее ПО
Позволяет с легкостью наблюдать за состоянием электросети и управлять вашим ИБП.

Характеристики

Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
USB connection
Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB.
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Управляющее ПО
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Готовность

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Администрируемость

LED Indicators
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.

Ремонтопригодность

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бурунди, Бенин, Бруней, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Чили, Камерун, Колумбия, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Намибия, Нигер, Нидерланды, Норвегия, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
10.0кВт / 10.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Эффективность под полной нагрузкой
94.0 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60Hz +/- 3 Hz
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
03:01
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Вход

Входная частота
40–70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160–280В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
100 - 280 (half load)В
Эффективность под полной нагрузкой
94.0 %
Другие значения входного напряжения
220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
3часов
Мощность зарядного устройства (Вт)
502Ватт
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
1512
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
600джоулей

Физические

Максимальная высота
368mm, 36.8cm
Максимальная ширина
380mm, 38.0cm
Максимальная глубина
485mm, 48.5cm
Масса нетто
76.5Кг.
Масса брутто
82.5Кг.
Высота транспортной упаковки
460mm, 46.0cm
Ширина транспортной упаковки
580mm, 58.0cm
Глубина транспортной упаковки
570mm, 57.0cm
Цвет
Black

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 60 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
58.0дБ(А)
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы