Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA

Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Вид спереди слева
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Вид спереди слева
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Вид спереди слева
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Вид спереди слева
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Спереди и справа
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Back
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Back
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Приложение
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Приложение
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Miscellaneous
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Упаковка
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Вид спереди слева
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Вид спереди слева
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Спереди и справа
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Back
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Back
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Приложение
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Приложение
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Miscellaneous
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA Упаковка
  • Простой и безопасный способ запоминания паролей

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB кабель, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

BIOPOD-EC Характеристики

Основные возможности

Длина шнура
1.8метры
Сканер отпечатка пальца системы биометрической защиты APC, для региона EMEA
Простой и безопасный способ запоминания паролей
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, USB кабель, Руководство по эксплуатации
  • 3-этапная процедура настройки по принципу Plug and Play
    3-этапная процедура установки по принципу Plug and Play упрощает инсталляцию ПО
  • Компактная портативная конструкция
    Рассчитано на использование с сумками APC Travel Power Case

Биометрические средства обеспечения безопасности Особенности и преимущества

Защита

Ограничение доступа к компьютерам
Надежный барьер на пути неавторизованных пользователей
криптозащита файлов и папок
ПО аутентификации OmniPass поддерживает криптозащиту файлов и папок с применением усовершенствованных технологий шифрования данных.
Работа без списков паролей
Ваш палец – ваш пароль. Больше не придется опасаться, как бы записка с реквизитами доступа к электронному почтовому ящику, электронному счету в банке, магазине или брокерской конторе не оказалась позабыта где-нибудь на виду
Технология аутентификации AuthenTecTruePrint
Лидер в области технологий биометрических датчиков

Удобство

Настройка по принципу Plug and Play
Быстрая и легкая установка
По конкурентоспособной цене
Первое решение биометрической идентификации по ценам потребительского уровня
Быстрый перевод пользователей на Windows XP
Быстрое переключение между зарегистрированным пользовательскими настольными рабочими средами
Проектно предусмотрена возможность точной верификации
Отточенный новаторский дизайн обеспечивает надежное позиционирование пальца и высокую точность верификации
Регистрация нескольких пользователей
Регистрация до 20 отдельных отпечатков пальцев

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Число портов
1

Вход

Физические параметры

Максимальная высота
51MM, 5.08cm
Максимальная ширина
25MM, 2.54cm
Максимальная глубина
13MM, 1.27cm
Масса нетто
0.11КГ
Масса брутто
0.14КГ
Высота транспортной упаковки
254MM, 25.4cm
Ширина транспортной упаковки
152MM, 15.24cm
Глубина транспортной упаковки
18MM, 1.78cm
Цвет
Cеребро
Соединитель A
USB 1.1 type A

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, FCC part 15 класс B
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Опции

Сервисы