Наши бренды

ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В

ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В Вид спереди слева
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В Вид спереди слева
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В Вид спереди слева
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В Спереди и прямо
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В Back
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В Вид спереди слева
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В Спереди и прямо
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В Back
RoHS
  • ИБП оптимального значения с резервным аккумуляторным питанием и защитой от перегрузки для электроники и компьютеров

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

BV1000I-GR Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (600 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
600 Ватт / 1.0кВА
Выходные соединители
(4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1.5метры
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В
ИБП оптимального значения с резервным аккумуляторным питанием и защитой от перегрузки для электроники и компьютеров
Состав: Руководство по эксплуатации
  • Автоматическая регулировка напряжения
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
  • Отверстия для установки на стене
    Позволяет установку и настройку в труднодоступных местах, на стенах и других поверхностях.

Easy-UPS Особенности и преимущества

Администрируемость

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Светодиодные индикаторы
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.

Характеристики

Элегантный дизайн
Аккумуляторы компактной, современной конструкции поставляются в вертикальном, горизонтальном или настенном исполнении, что подходит для любой компоновочной схемы электроники и прекрасно дополняет обстановку дома.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
Повышающая автоматическая регулировка напряжения
Обеспечивает увеличение времени работы аккумуляторов и ИБП с помощью корректировки пониженного напряжения без перехода на питание от батареи.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Защита

Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Аккумуляторное резервное питание и защита от импульсных перенапряжений
Розетки обеспечивают продолжительное время работы для сетевого оборудования и других важных маломощных устройств, продлевая доступ к интернету на несколько часов.

Готовность

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Улучшенные функции защиты
Защитите ваш ИБП Home UPS от перегрузок, избыточного напряжения в электросети, коротких замыканий, ошибок установки и повреждений батареи вследствие ее полной разрядки.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.

Распространение продукции

Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Чехия, Германия, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Испания, Финляндия, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Южная Корея, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Украина, Узбекистан, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
600 Ватт / 1.0кВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 1 Гц Не синхронизированная
Топология
Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
6 ms typical : 10 ms maximum

Вход

Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
170 - 280В
Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
8часов
Номинальное напряжение батареи
12 В
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
156джоулей

Физические параметры

Максимальная высота
93MM, 9.25cm
Максимальная ширина
161MM, 16.05cm
Максимальная глубина
305MM, 30.5cm
Масса нетто
5.7КГ
Масса брутто
6.0КГ
Высота транспортной упаковки
237MM, 23.7cm
Ширина транспортной упаковки
143MM, 14.3cm
Глубина транспортной упаковки
373MM, 37.3cm
Цвет
Черный
Коды транспортных контейнеров
10731304338243

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 90 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 2032.1метры
Температура хранения
-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения
0 - 90 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
40.0дБ(А)
Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы