ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, универсальная розетка, 230 В

ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, универсальная розетка, 230 В Вид спереди слева
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, универсальная розетка, 230 В Вид спереди слева
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, универсальная розетка, 230 В Вид спереди слева
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, универсальная розетка, 230 В Back
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, универсальная розетка, 230 В Вид спереди слева
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, универсальная розетка, 230 В Back
RoHS
  • ИБП оптимального значения с резервным аккумуляторным питанием и защитой от перегрузки для электроники и компьютеров

  • Состав: Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

BV1000I-MS Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
600Ватт / 1.0кВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC-320 C14
Длина шнура
1.52метры
ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, универсальная розетка, 230 В
ИБП оптимального значения с резервным аккумуляторным питанием и защитой от перегрузки для электроники и компьютеров
Состав: Руководство пользователя
  • Автоматическая регулировка напряжения
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
  • Отверстия для установки на стене
    Позволяет установку и настройку в труднодоступных местах, на стенах и других поверхностях.

Easy-UPS Достоинства и преимущества

Защита

Аккумуляторное резервное питание и защита от импульсных перенапряжений
Розетки обеспечивают продолжительное время работы для сетевого оборудования и других важных маломощных устройств, продлевая доступ к интернету на несколько часов.
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.

Готовность

Улучшенные функции защиты
Защитите ваш ИБП Home UPS от перегрузок, избыточного напряжения в электросети, коротких замыканий, ошибок установки и повреждений батареи вследствие ее полной разрядки.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Характеристики

Повышающая автоматическая регулировка напряжения
Обеспечивает увеличение времени работы аккумуляторов и ИБП с помощью корректировки пониженного напряжения без перехода на питание от батареи.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Элегантный дизайн
Аккумуляторы компактной, современной конструкции поставляются в вертикальном, горизонтальном или настенном исполнении, что подходит для любой компоновочной схемы электроники и прекрасно дополняет обстановку дома.

Администрируемость

LED Indicators
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Распространение продукции

Андорра, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Алжир, Эстония, Западная Сахара, Испания, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Судан, Сингапур, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Тунис, Вьетнам, XF, Майотте, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
600Ватт / 1.0кВА
Выходная частота (не синхронизированная)
50/60 Hz +/-1 Hz
Топология
Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
6ms typical : 10ms maximum

Вход

Входная частота
50/60 Гц ± 5 Гц (автоматическое определение)
Число сетевых шнуров
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Физические

Максимальная высота
92mm, 9.25cm
Максимальная ширина
160mm, 16.05cm
Максимальная глубина
305mm, 30.5cm
Масса нетто
5.7Кг.
Масса брутто
6.0Кг.
Высота транспортной упаковки
237mm, 23.7cm
Ширина транспортной упаковки
143mm, 14.3cm
Глубина транспортной упаковки
373mm, 37.3cm
Коды транспортных контейнеров
1073130433825 0

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 90 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-1968.3метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
40.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
CE

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы