Наши бренды

ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 700 ВА 230 В, соединители CEE 7/7

ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 700 ВА 230 В, соединители CEE 7/7 Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 700 ВА 230 В, соединители CEE 7/7 Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 700 ВА 230 В, соединители CEE 7/7 Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 700 ВА 230 В, соединители CEE 7/7 Miscellaneous
ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 700 ВА 230 В, соединители CEE 7/7 Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 700 ВА 230 В, соединители CEE 7/7 Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Телефонный кабель, USB кабель, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

BE700G-RS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (405 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
405 Ватт / 700ВА
Выходные соединители
(4) Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения)
(4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Длина шнура
1.8метры
ИБП APC Back-UPS ES с функцией энергосбережения, 8 розеток, 700 ВА 230 В, соединители CEE 7/7
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Телефонный кабель, USB кабель, Руководство по эксплуатации
  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
    Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Автоматическая самодиагностика
    Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • Замена батарей без использования инструментов
    Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
  • Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
    Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
  • Возможность холодного старта
    Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
  • Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
    Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    ИБП отвечает требованиям UL1778
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).
  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

ИБП серии Back-UPS Особенности и преимущества

Защита

Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.

Администрируемость

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Светодиодный дисплей
Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.

Готовность

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Marketing features

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Бельгия, Беларусь, Эстония, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Марокко, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украина, Узбекистан

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
405 Ватт / 700ВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47 - 63 Гц Синхронизированная с электросетью
Топология
Режим ожидания
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Допуск по выходному напряжению
+/- 5% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%
Время переключения
6 ms typical : 10 ms maximum

Вход

Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160 - 278 Регулируем., 180–266В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
16часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Мощность зарядного устройства (Вт)
5 Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
310джоулей
Защита линии передачи данных
Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ11), Сетевая линия — 10/100 Base-T Ethernet (разъем RJ45)
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
89MM, 8.9cm
Максимальная ширина
224MM, 22.4cm
Максимальная глубина
311MM, 31.1cm
Масса нетто
6.93КГ
Масса брутто
7.84КГ
Высота транспортной упаковки
127MM, 12.7cm
Ширина транспортной упаковки
279MM, 27.9cm
Глубина транспортной упаковки
400MM, 40.0cm
Цвет
Черный
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
324MM
Число единиц упаковки
2.0
Масса упаковки
16.33
Размеры поддона
48дюймов
Число слоев на поддоне
4.0
Число устройств в одном слое на поддоне
20.0
Масса поддона
1402.93фунтов
Устройств на поддоне
48.0
Коды транспортных контейнеров
10731304271656

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 9144метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 9144метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
40.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы