ИБП APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В для России

ИБП APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В для России Спереди и справа
ИБП APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В для России Спереди и прямо
ИБП APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В для России Спереди и справа
ИБП APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В для России Спереди и прямо
  • Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Руководство по эксплуатации, Шаблон разметки стены для монтажа

Посмотреть обзор продукции

BE700-RS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (405Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
405 Ватт / 700ВА
Выходные соединители
(4) Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения)
(4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1.8метры
ИБП APC Back-UPS ES 700 ВА 230 В для России
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Руководство по эксплуатации, Шаблон разметки стены для монтажа
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

ИБП серии Back-UPS Особенности и преимущества

Marketing features

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.

Администрируемость

Светодиодный дисплей
Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Готовность

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Защита

Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
405 Ватт / 700ВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная
Топология
Режим ожидания
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
6 ms typical : 10 ms maximum

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
16часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
2 - 5
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
5 Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
USB
Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
310джоулей
Защита линии передачи данных
Защита модема / факса / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T с розеткой RJ45
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
86MM, 8.6cm
Максимальная ширина
230MM, 23.0cm
Максимальная глубина
285MM, 28.5cm
Масса нетто
6.8КГ
Масса брутто
7.3КГ
Высота транспортной упаковки
132MM, 13.2cm
Ширина транспортной упаковки
300MM, 30.0cm
Глубина транспортной упаковки
366MM, 36.6cm
Цвет
Уголь
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
381MM
Число единиц упаковки
2.0
Масса упаковки
14.97
Устройств на поддоне
80.0
Коды транспортных контейнеров
10731304233746

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 15240метры
Температура хранения
0 - 40 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, ГОСТ, NEMKO
Стандартная гарантия
3 года на ремонт или замену

Разрешения контролирующих органов

PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы