ИБП APC Back-UPS ES 550 ВА 230 В для России

ИБП APC Back-UPS ES 550 ВА 230 В для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES 550 ВА 230 В для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES 550 ВА 230 В для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES 550 ВА 230 В для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES 550 ВА 230 В для России Спереди и справа
ИБП APC Back-UPS ES 550 ВА 230 В для России Спереди и прямо
ИБП APC Back-UPS ES 550 ВА 230 В для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES 550 ВА 230 В для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS ES 550 ВА 230 В для России Спереди и справа
ИБП APC Back-UPS ES 550 ВА 230 В для России Спереди и прямо
  • Оптимальные источники резервного питания с батареями и защитой от перенапряжения для домашних компьютеров

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Руководство по эксплуатации, Шаблон разметки стены для монтажа

Посмотреть обзор продукции

BE550-RS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (330Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
330 Ватт / 550ВА
Выходные соединители
(4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
(4) Schuko CEE 7 (Защита от всплесков напряжения)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1.8метры
ИБП APC Back-UPS ES 550 ВА 230 В для России
Оптимальные источники резервного питания с батареями и защитой от перенапряжения для домашних компьютеров
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Руководство по эксплуатации, Шаблон разметки стены для монтажа
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).

ИБП серии Back-UPS ES Особенности и преимущества

Удобство

Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Защита

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Marketing features

Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных

Распространение продукции

Армения, Беларусь, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
330 Ватт / 550ВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная
Топология
Режим ожидания
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
6 ms typical : 10 ms maximum

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
180–266В
Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
16часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
2 - 5
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
4 Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
USB
Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
310джоулей
Защита линии передачи данных
Защита модема / факса / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T с розеткой RJ45
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
86MM, 8.6cm
Максимальная ширина
230MM, 23.0cm
Максимальная глубина
285MM, 28.5cm
Масса нетто
6.4КГ
Масса брутто
6.9КГ
Высота транспортной упаковки
132MM, 13.2cm
Ширина транспортной упаковки
300MM, 30.0cm
Глубина транспортной упаковки
366MM, 36.6cm
Цвет
Уголь
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
381 x 279 x 330MM
Число единиц упаковки
2.0
Масса упаковки
14.17
Устройств на поддоне
80.0
Коды транспортных контейнеров
10731304233425

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 15240метры
Температура хранения
0 - 40 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, ГОСТ, NEMKO
Стандартная гарантия
3 года на ремонт или замену

Опции

Сервисы