ИБП APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC

ИБП APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC Спереди и прямо
ИБП APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC Back
ИБП APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC Спереди и прямо
ИБП APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC Back
RoHS
  • Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует

BX800CI Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (480Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
480 Ватт / 800ВА
Выходные соединители
(6) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
(1) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
Максимальный входной ток
3.0A
ИБП APC Back-UPS 800 ВА, 230 В, авторегулировка напряжения, разъемы IEC
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: Руководство по эксплуатации
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Автоматическая регулировка напряжения
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • Возможность холодного старта
    Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Светодиодные индикаторы
    Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
  • Светодиодный индикатор замены батареи
    Внешний светодиодный индикатор предупреждает пользователя о необходимости замены батареи.
  • Многоразовый автоматический выключатель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

ИБП серии Back-UPS Особенности и преимущества

Marketing features

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.

Администрируемость

Светодиодный дисплей
Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Готовность

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Защита

Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Кипр, Чехия, Джибути, Дания, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Оман, Перу, Филиппины, Пакистан, Португалия, Reunion, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Майотте, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
480 Ватт / 800ВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 1 Гц Не синхронизированная, 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
Топология
Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
8 ms typical : 12 ms maximum

Вход

Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
150–280В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
8часов
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
11 Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
273джоулей

Физические параметры

Максимальная высота
215MM, 21.5cm
Максимальная ширина
130MM, 13.0cm
Максимальная глубина
336MM, 33.6cm
Масса нетто
8.0КГ
Масса брутто
8.79КГ
Высота транспортной упаковки
295MM, 29.5cm
Ширина транспортной упаковки
245MM, 24.5cm
Глубина транспортной упаковки
440MM, 44.0cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
24.0
Коды транспортных контейнеров
00731304291428

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 9144метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 60950-1, ГОСТ, NEMKO
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы