ИБП APC Back-UPS 650 ВА 230 В, модель с розетками Schuko
-
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
-
Состав: Руководство по эксплуатации
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует
BC650-RSX761 Характеристики
Основные возможности
Время работы с нагрузкой
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.
—
Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (360Вт)
Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы
Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
—
Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"
Выходная мощность
360 Ватт
/ 650ВА
Выходные соединители
(4)
Schuko CEE 7
(Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1метры
ИБП APC Back-UPS 650 ВА 230 В, модель с розетками Schuko
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: Руководство по эксплуатации
-
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
-
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
-
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
-
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
-
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
-
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
-
Светодиодные индикаторы
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
-
Светодиодный индикатор замены батареи
Внешний светодиодный индикатор предупреждает пользователя о необходимости замены батареи.
-
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
ИБП серии Back-UPS Особенности и преимущества
Marketing features
Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
Администрируемость
Светодиодный дисплей
Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Готовность
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Безопасность
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Защита
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Распространение продукции
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан
Технические характеристики
Выход
Максимальная задаваемая мощность(Вт)
360 Ватт
/ 650ВА
Эффективность под полной нагрузкой
96.2 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью, 50/60 Гц +/- 1 Гц Не синхронизированная
Топология
Режим ожидания
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
8 ms typical : 10 ms maximum
Вход
Входная частота
50/60 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
180–266В
Количество кабелей питания
1
Эффективность под полной нагрузкой
96.2 %
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
8часов
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
2 - 4
Мощность зарядного устройства (Вт)
15 Ватт
Время автономной работы
Коммуникационные средства и средства администрирования
Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска
273джоулей
Физические параметры
Максимальная высота
200MM, 20.0cm
Максимальная ширина
115MM, 11.5cm
Максимальная глубина
256MM, 25.6cm
Масса нетто
5.5КГ
Масса брутто
6.15КГ
Высота транспортной упаковки
287MM, 28.7cm
Ширина транспортной упаковки
450MM, 45.0cm
Глубина транспортной упаковки
221MM, 22.1cm
Размеры поддона
30.3 x 24.2 x 44.7дюймов
Число слоев на поддоне
5.0
Число устройств в одном слое на поддоне
12.0
Масса поддона
831.21фунтов
Устройств на поддоне
60.0
Коды транспортных контейнеров
10731304326318
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 9144метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)
Соответствие
Соответствие требованиям
EAC
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
Разрешения контролирующих органов
RoHS
Соответствие