ИБП APC Back-UPS 650 ВА, 230 В, без ПО автоматического завершения работы, для России
-
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
-
Состав: Стяжки для организации кабелей, Руководство по эксплуатации
Рекомендуемый продукт для замены:
ИБП APC Back-UPS 650 ВА 230 В, модель с розетками Schuko,
BC650-RSX761
BR650CI-RS Характеристики
Основные возможности
Время работы с нагрузкой
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.
—
Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (390Вт)
Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы
Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
—
Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"
Выходная мощность
390 Ватт
/ 650ВА
Выходные соединители
(1)
IEC 60320 C13
(Защита от всплесков напряжения)
(3)
IEC 60320 C13
(Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
ИБП APC Back-UPS 650 ВА, 230 В, без ПО автоматического завершения работы, для России
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: Стяжки для организации кабелей, Руководство по эксплуатации
-
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
-
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
-
Замена батарей без использования инструментов
Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
-
Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
-
Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
-
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
ИБП серии Back-UPS Особенности и преимущества
Marketing features
Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
Администрируемость
Светодиодный дисплей
Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Готовность
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Безопасность
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Защита
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Распространение продукции
Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Казахстан, Литва, Латвия, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан
Технические характеристики
Выход
Максимальная задаваемая мощность(Вт)
390 Ватт
/ 650ВА
Топология
Линейно-интерактивный
Максимальная выходная сила тока
10
Вход
Входная частота
47 - 63 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
155 - 290 Регулируем., 160–280В
Количество кабелей питания
1
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Предварительно установленные батареи
1
Типовое время перезарядки
24часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
4 - 6
RBC количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
4 Ватт
Время автономной работы
Коммуникационные средства и средства администрирования
Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска
445джоулей
Защита линии передачи данных
Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ11)
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Физические параметры
Максимальная высота
122MM, 12.2cm
Максимальная ширина
300MM, 30.0cm
Максимальная глубина
203MM, 20.3cm
Масса нетто
6.7КГ
Масса брутто
7.7КГ
Высота транспортной упаковки
183MM, 18.3cm
Ширина транспортной упаковки
280MM, 28.0cm
Глубина транспортной упаковки
420MM, 42.0cm
Цвет
Уголь
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
279MM
Число единиц упаковки
2.0
Масса упаковки
16.66
Устройств на поддоне
36.0
Коды транспортных контейнеров
20731304250092
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-5 - 45 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
180.0BTU/час
Соответствие
Соответствие требованиям
CE, ГОСТ
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
Разрешения контролирующих органов
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"