ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России

ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Back
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Back
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Упаковка
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Упаковка
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Упаковка
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Упаковка
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Вид спереди слева
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Back
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Back
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Упаковка
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Упаковка
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Упаковка
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России Упаковка
RoHS
  • Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

  • Состав: Cord Management Straps, User Manual

Посмотреть обзор продукции

BR1100CI-RS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (660Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
660Ватт / 1.1кВА
Выходные соединители
(1) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения)
(3) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC-320 C14
ИБП APC Back-UPS 1100, 230 В, IEC320, без ПО автоматического завершения работы, для России
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: Cord Management Straps, User Manual
  • Замена батарей без использования инструментов
    Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
  • Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
    Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
  • Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
    Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Многоразовые автоматические выключатели
    Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.

ИБП серии Back-UPS Особенности и преимущества

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Администрируемость

Светодиодный дисплей
Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Готовность

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Защита

Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.

Marketing features

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Казахстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Украина, Узбекистан

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
660Ватт / 1.1кВА
Топология
Line Interactive
Максимальная выходная сила тока
10

Вход

Входная частота
47 - 63 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
175 - 295В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
160 - 286В
Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи
1
Типовое время перезарядки
24часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
4 - 6
RBC™ количество
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
164

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
LED Status display with On Line : On Battery
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
180джоулей
Защита линии передачи данных
Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-11)
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
222MM, 22.2cm
Максимальная ширина
132MM, 13.2cm
Максимальная глубина
356MM, 35.6cm
Масса нетто
12.5КГ
Масса брутто
13.5КГ
Высота транспортной упаковки
310MM, 31.0cm
Ширина транспортной упаковки
244MM, 24.4cm
Глубина транспортной упаковки
450MM, 45.0cm
Цвет
Уголь
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
310MM
Число единиц упаковки
1.0
Масса упаковки
13.5
Устройств на поддоне
24.0
Коды транспортных контейнеров
2073130425014 6

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-5 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
180.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, ГОСТ
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы