ИБП APC BK 500 ВА, 230В, РОЗНИЦА, ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

Посмотреть обзор продукции

BK500MICW Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (300Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
300 Ватт / 500ВА
Выходные соединители
(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
(3) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
(3) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
(1) IEC 60320 C13 (Защита от всплесков напряжения)
(1) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
ИБП APC BK 500 ВА, 230В, РОЗНИЦА, ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

ИБП серии Back-UPS Особенности и преимущества

Защита

Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.

Marketing features

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.

Готовность

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Администрируемость

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Светодиодный дисплей
Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
300 Ватт / 500ВА
Топология
Режим ожидания
Время переключения
4 ms typical : 8 ms maximum

Вход

Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц Ручное переключение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
196 - 280В
Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
7часов
Сменная батарея
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
12 Ватт
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
84

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
None
Панель управления
Светодиодный индикатор наличия напряжения на выходе
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
300джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
152MM, 15.2cm
Максимальная ширина
86MM, 8.6cm
Максимальная глубина
333MM, 0.0cm
Масса нетто
7.0КГ
Масса брутто
8.0КГ
Цвет
Бежевый
Коды транспортных контейнеров
10731304009785

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
40.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
15.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ГОСТ, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Опции

Сервисы