ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас

ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Вид спереди слева
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Вид спереди слева
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Вид спереди слева
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Вид спереди слева
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Спереди и справа
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Спереди и прямо
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Back
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Back
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Вид спереди слева
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Вид спереди слева
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Спереди и справа
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Спереди и прямо
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Back
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас Back
  • Высокопроизводительная защита электропитания с масштабированием времени автономной работы для промышленных систем, контроля автоматизации и важнейших производственных ...

  • Состав: Поставляется с установленными батарейными модулями, Bolt Down Brackets, Компакт-диск с программным обеспечением, Installation Guide, Поставляется с установленными ...

Посмотреть обзор продукции

ISVT10KH2B4S Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
8.0кВт / 10.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
ИБП APC AIS 3000 40 кВА 400 В с 2 аккум. модулями с возможностью наращивания до 4, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, внутренний сервисный байпас
Высокопроизводительная защита электропитания с масштабированием времени автономной работы для промышленных систем, контроля автоматизации и важнейших производственных процессов.
Состав: Поставляется с установленными батарейными модулями, Bolt Down Brackets, Компакт-диск с программным обеспечением, Installation Guide, Поставляется с установленными силовыми модулями, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP

AIS 3000 Достоинства и преимущества

Готовность

Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.
Воздушные фильтры с возможностью замены пользователем
Обеспечение быстрой и простой замены воздушных фильтров.
Замена батарей без использования инструментов
Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.

Администрируемость

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Экономия

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.

Защита

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Маркетинговые характеристики

Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
Воздушные фильтры с возможностью замены пользователем
Обеспечение быстрой и простой замены воздушных фильтров.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
8.0кВт / 10.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Эффективность под полной нагрузкой
95.7 %
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47–53 Гц для номинала в 50 Гц
Выходная частота (не синхронизированная)
50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Другие выходные напряжения
380, 415
Пик-фактор нагрузки
Неограниченный
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Встроенный байпас для проведения техобслуживания, Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40–70 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
304–477В
Эффективность под полной нагрузкой
95.7 %
Другие значения входного напряжения
380, 415
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.98

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Предварительно установленные батареи
2
Типовое время перезарядки
5часов
Свободные отсеки для батарей
2
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
2
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
4983

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические

Максимальная высота
1500mm, 150.0cm
Максимальная ширина
523mm, 52.3cm
Максимальная глубина
854mm, 85.4cm
Масса нетто
443.0Кг.
Масса брутто
474.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1643mm, 164.3cm
Ширина транспортной упаковки
650mm, 65.0cm
Глубина транспортной упаковки
1062mm, 106.2cm
Цвет
Grey
Устройств на поддоне
1.0

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-50 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
54.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1501.0BTU/час
Класс защиты
IP 51

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы