Комплект для сплачивания шкафа ИБП APC AIS 3000, 20 дюймов / 523 мм с батарейным шкафом

Комплект для сплачивания шкафа ИБП APC AIS 3000, 20 дюймов / 523 мм с батарейным шкафом Вид спереди слева
Комплект для сплачивания шкафа ИБП APC AIS 3000, 20 дюймов / 523 мм с батарейным шкафом Вид спереди слева
Комплект для сплачивания шкафа ИБП APC AIS 3000, 20 дюймов / 523 мм с батарейным шкафом Вид спереди слева
Комплект для сплачивания шкафа ИБП APC AIS 3000, 20 дюймов / 523 мм с батарейным шкафом Вид спереди слева
Комплект для сплачивания шкафа ИБП APC AIS 3000, 20 дюймов / 523 мм с батарейным шкафом Вид спереди слева
Комплект для сплачивания шкафа ИБП APC AIS 3000, 20 дюймов / 523 мм с батарейным шкафом Вид спереди слева
  • Состав: Installation Guide, Монтажная арматура

Посмотреть обзор продукции

ISVTOPT005 Характеристики

Комплект для сплачивания шкафа ИБП APC AIS 3000, 20 дюймов / 523 мм с батарейным шкафом
Состав: Installation Guide, Монтажная арматура
  • Простота установки
    Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Распространение продукции

Андорра, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
25MM, 2.5cm
Максимальная ширина
1357MM, 135.7cm
Максимальная глубина
232MM, 23.2cm
Масса нетто
11.36КГ
Масса брутто
13.64КГ
Высота транспортной упаковки
55MM, 5.5cm
Ширина транспортной упаковки
1375MM, 137.5cm
Глубина транспортной упаковки
270MM, 27.0cm
Цвет
Серый
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-40 - 70 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 лет

Опции

Сервисы