СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР APC ADVANCED SURGEARREST, 5 РОЗЕТОК, ФРАНЦУЗСКИЙ, 230В

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Максимальная и удобная защита компьютеров, ноутбуков и других электронных устройств

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

E20-FR Характеристики

Основные возможности

Номинальное входное напряжение
230V
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР APC ADVANCED SURGEARREST, 5 РОЗЕТОК, ФРАНЦУЗСКИЙ, 230В
Максимальная и удобная защита компьютеров, ноутбуков и других электронных устройств
Состав: Руководство по эксплуатации
  • Защита при катастрофических авариях
    Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
  • Организация кабельного хозяйства
    Вспомогательное средство для организации множества сетевых шнуров.
  • Защита от импульсных помех и ударов молнии
    Согласно результатам испытаний по наборам тестов ANSI/IEEE 587, категории "A" и "B", схемы подавления всплесков напряжения ИБП Smart-UPS производства APC работают лучше практически всех автономных устройств подавления всплесков напряжения.
  • Шторки для защиты от поражения электрическим током при пользовании розетками
    Шторки защищают пользователя от случайного прикосновения к токоведущим частям неиспользуемых розеток.
  • Многоразовый автоматический выключатель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
  • Вилка с отходящим под прямым углом проводом
    Вилка с отходящим под прямым углом проводом упрощает включение аппаратуры в розетку и делает соединение более надежным – даже когда розетка располагается позади стола. Кроме того, устройство может монтироваться на стену для удобства и экономии места.
  • Разнос розеток для установки блоков трансформаторов
    Возможность подключения больших блоков трансформаторов без перекрытия соседних розеток.

Сетевые фильтры SurgeArrest Performance Особенности и преимущества

Безопасность

Шторки для защиты от поражения электрическим током при пользовании розетками
Шторки защищают пользователя от случайного прикосновения к токоведущим частям неиспользуемых розеток.
Индикатор активности защиты
Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.
Индикатор перегрузки
Индикатор загорается, когда потребляемая мощность присоединенного оборудования превышает мощность блока. При возникновении такой ситуации следует отключить наименее ответственное оборудование.
Отказоустойчивый режим
Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Организация кабельного хозяйства
Вспомогательное средство для организации множества сетевых шнуров.
Настраиваемое управление кабелями
Аккуратное расположение шнуров и кабелей.
индикатор неисправности проводки
Для корректной работы устройств подавления всплесков напряжения необходимо использовать правильно скоммутированные и заземленные электророзетки. Устройства защиты от всплесков напряжения производства APC обеспечивают выявление опасных неисправностей проводки еще до подключения защищаемого оборудования.

Защита

Оценка остаточного напряжения по стандарту IEEE и соответствие требованиям UL 1449
Рейтинг уровня пропускаемого напряжения в тестах Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) определяется значением напряжения по результатам испытаний устройства защиты от импульсных перенапряжений при прохождении импульса напряжения 6000 В. Рейтинг равен уровню остаточного напряжения, достигающего подключенное оборудование. Чем ниже данное значение, тем эффективнее устройство защиты от импульсных перенапряжений. Стандарт UL1449, касающийся защиты от импульсных перенапряжений, использует данные значения для измерения эффективности защиты. В соответствии с указанным стандартом наилучшим значением рейтинга уровня пропускаемого напряжения для ограничителей перенапряжения является значение 300 В.
Защита при катастрофических авариях
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Защита линии передачи данных
Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
Разделительный фильтр для телефонной линии
Возможность одновременно пользоваться двумя функциями устройства, такими как модем и телефон.
Фильтрация шумов
Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.

Удобство

Разнос розеток для установки блоков трансформаторов
Возможность подключения больших блоков трансформаторов без перекрытия соседних розеток.

Marketing features

Поворотный фиксатор провода, вращающийся на 180 град.
Поворачивающийся на 180 градусов фиксатор шнура электропитания дает возможность располагать сетевой фильтр SurgeArrest в любом положении и иметь полную свободу в выборе трассы прокладки сетевого шнура.
Защита от импульсных помех и ударов молнии
Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Организация кабельного хозяйства
Упорядоченное расположение кабелей.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Число выходных соединителей
5.0
Оформление розетки
Французский/бельгийский

Вход

Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение
Количество кабелей питания
1
Максимальная сила тока в линии
10A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
480джоулей
Пиковая сила тока в синфазном режиме
11кА
Пиковая сила тока в дифференциальном режиме
13кА

Физические параметры

Максимальная высота
58MM, 5.84cm
Максимальная ширина
311MM, 31.12cm
Максимальная глубина
127MM, 12.7cm
Масса нетто
0.91КГ
Масса брутто
1.09КГ
Высота транспортной упаковки
64MM, 6.35cm
Ширина транспортной упаковки
318MM, 31.75cm
Глубина транспортной упаковки
184MM, 18.41cm
Цвет
Бежевый
Число единиц упаковки
12.0
Масса упаковки
14.24
Устройств на поддоне
384.0
Коды транспортных контейнеров
10731304009679

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы