Универсальная батарея APC для переносных компьютеров, 80 Вт, международная версия
-
Универсальные внешние батареи для ноутбуков.
-
Состав: Руководство по эксплуатации
UPB80I Характеристики
Универсальная батарея APC для переносных компьютеров, 80 Вт, международная версия
Универсальные внешние батареи для ноутбуков.
Состав: Руководство по эксплуатации
-
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
-
Множество уровней выходного напряжения
48Vdc, 24Vdc, and 120Vac are available to power all of the equipment in the cabinet.
-
Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.
-
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Универсальные батареи для ноутбуков Особенности и преимущества
Совместимость
Возможность выбора выходного напряжения
Для совместимости с большинством ноутбуков.
Рекомендации по использованию адаптера
Прилагаются рекомендации по креплению ноутбуков большинства имеющихся на рынке моделей.
Удобство
Множественные методы подзарядки
Для подзарядки мобильных устройств можно использовать как специальные сетевые адаптеры, так и универсальный адаптер APC Universal Power Adapter.
Светодиоды индикатора состояния
Светодиодные индикаторы состояния для каждой фазы и звуковые сигналы незамедлительно оповещают о неисправностях при повреждении проводки в результате механического или электрического воздействия.
Быстрота перезарядки
А заряд батарей может быть сохранен до тех пор, когда в нем возникнет действительная необходимость.
Распространение продукции
Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Оман, Панама, Перу, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве
Технические характеристики
Вход
Количество кабелей питания
1
Физические параметры
Максимальная высота
254MM, 25.4cm
Максимальная ширина
165MM, 16.5cm
Максимальная глубина
15MM, 1.5cm
Масса нетто
0.91КГ
Масса брутто
1.05КГ
Высота транспортной упаковки
305MM, 30.5cm
Ширина транспортной упаковки
191MM, 19.1cm
Глубина транспортной упаковки
51MM, 5.1cm
Устройств на поддоне
144.0
Коды транспортных контейнеров
10731304225161
Соответствие
Соответствие требованиям
Бюро стандартов, метрологии и контроля Тайваня, C-Tick, CE, Сертификат cUL, FCC part 15 класс B, GS Mark, TÜV, Внесен в список UL, VCCI
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год