Комплект воздуховодов для блока отвода воздуха APC шириной 600 мм

Комплект воздуховодов для блока отвода воздуха APC шириной 600 мм Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для блока отвода воздуха APC шириной 600 мм Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для блока отвода воздуха APC шириной 600 мм Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для блока отвода воздуха APC шириной 600 мм Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для блока отвода воздуха APC шириной 600 мм Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для блока отвода воздуха APC шириной 600 мм Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для блока отвода воздуха APC шириной 600 мм Вид спереди слева
Комплект воздуховодов для блока отвода воздуха APC шириной 600 мм Вид спереди слева
  • Распределение воздуха в стойках высокой плотности мощности и в зонах низкого давления

  • Состав: Installation Guide

Посмотреть обзор продукции

ACF127 Характеристики

Комплект воздуховодов для блока отвода воздуха APC шириной 600 мм
Распределение воздуха в стойках высокой плотности мощности и в зонах низкого давления
Состав: Installation Guide
  • Запасная потолочная плитка
    Встраивается в стандартный подвесной потолок для соединения с воздуховодом. (Кроме блока на 1,6 кВт.)

Средства распределения воздуха в стойке Достоинства и преимущества

Гибкость

Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Готовность

Увеличивает подачу воздуха
Обеспечивает надлежащую температуру воздуха на входе в оборудование, что увеличивает его срок службы.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
1829mm, 182.9cm
Максимальная ширина
699mm, 69.9cm
Максимальная глубина
699mm, 69.9cm
Масса нетто
10.92Кг.
Масса брутто
12.86Кг.
Высота транспортной упаковки
432mm, 43.2cm
Ширина транспортной упаковки
699mm, 69.9cm
Глубина транспортной упаковки
692mm, 69.2cm

Соответствие

Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы