Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, трехжильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 120 см

Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, трехжильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 120 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, трехжильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 120 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, трехжильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 120 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, трехжильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 120 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, трехжильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 120 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, трехжильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 120 см Вид спереди слева
  • Модули и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.

  • Состав: Руководство по установке

Посмотреть обзор продукции

PDX332IEC-120 Характеристики

Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, трехжильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 120 см
Модули и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.
Состав: Руководство по установке
  • Различные варианты распределения
    Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.
  • Мобильность системы
    Блоки распределения питания легко могут быть перемещены в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа.

Аксессуары для модульной системы электропитания Достоинства и преимущества

Удобство

Распространение по всему миру
Простая стандартизация системы распределения электропитания на всех площадках компании за счет широкой номенклатуры 1-фазных и 3-фазных модулей распределения питания позволяет учитывать уникальные требования к распределению электропитания в любых центрах обработки данных по всему миру
Установка автоматических предохранителей без помощи инструментов
Установка собранных на заводе модулей распределения питания выполняется без помощи инструментов и занимает менее десяти минут.

Администрируемость

Индикаторы для быстрой оценки состояния
Доступ к информации о состоянии и характеристиках модуля распределения питания
Мониторинг параметров электропитания
Средства измерения и контроля общей потребляемой электроэнергии в каждой отходящей линии включены в общую стоимость.

Безопасность

Безопасность
Высокая безопасность персонала при эксплуатации модулей распределения питания обеспечивается за счет полной изоляции всех мест, к которым возможно прикосновение, а также за счет использования механизмов принудительной фиксации, сокращающих опасность непреднамеренного отключения.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение
230V
Максимальная суммарная сила тока
32

Вход

Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 309 32A 2P+E
Максимальная сила тока в линии
32A

Физические

Максимальная высота
152mm, 15.2cm
Максимальная ширина
432mm, 43.2cm
Максимальная глубина
406mm, 40.6cm
Масса нетто
0.99Кг.
Масса брутто
1.9Кг.
Высота транспортной упаковки
152mm, 15.2cm
Ширина транспортной упаковки
432mm, 43.2cm
Глубина транспортной упаковки
406mm, 40.6cm

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы