Наши бренды

Фильтр APC 3000 ВА — морского исполнения

Фильтр APC 3000 ВА — морского исполнения Вид спереди слева
Фильтр APC 3000 ВА — морского исполнения Вид спереди слева
Фильтр APC 3000 ВА — морского исполнения Вид спереди слева
Фильтр APC 3000 ВА — морского исполнения Спереди и прямо
Фильтр APC 3000 ВА — морского исполнения Back
Фильтр APC 3000 ВА — морского исполнения Приложение
Фильтр APC 3000 ВА — морского исполнения Вид спереди слева
Фильтр APC 3000 ВА — морского исполнения Спереди и прямо
Фильтр APC 3000 ВА — морского исполнения Back
Фильтр APC 3000 ВА — морского исполнения Приложение
RoHS
  • High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.

  • Состав: Pуководство по установке, Монтажная арматура, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

SURT023M Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
1U
Выходные соединители
(1) IEC 60320 C19
Номинальное выходное напряжение
200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Номинальное входное напряжение
208V, 220V, 230V, 240V
Тип входного соединения
IEC 60320 C20
Длина шнура
2.4метры
Фильтр APC 3000 ВА — морского исполнения
High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Состав: Pуководство по установке, Монтажная арматура, Руководство по эксплуатации
  • Возможность неразъемной фиксации
    Для установок, где необходима или предпочтительна клеммная фиксация кабелей.

морское исполнение Особенности и преимущества

Ремонтопригодность

Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Администрируемость

Светодиодные индикаторы
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.

Готовность

Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Другие выходные напряжения
208 В, 220 В, 230 В, 240 В
Постоянно включенные розетки
1
Защита от перегрузки
Нет
Длина шнура
2.4метры
Максимальная суммарная сила тока
16

Вход

Входная частота
47 - 63 Гц
Допустимый диапазон входного напряжения
100 - 240ВА
Количество кабелей питания
1
Входная мощность
2100 Ватт
Нагрузочная способность
3000ВА
Максимальная входная сила тока
16A
Максимальная сила тока в линии
16A
Установленный регулировкой входной ток (Северная Америка)
16A

Физические параметры

Максимальная высота
44MM, 4.4cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
279MM, 27.9cm
Масса нетто
5.09КГ
Масса брутто
6.36КГ
Высота транспортной упаковки
76MM, 7.6cm
Ширина транспортной упаковки
381MM, 38.1cm
Глубина транспортной упаковки
559MM, 55.9cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
60.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 55 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-25 - 75 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
DNV
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 2 года

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы