Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 63 A, IEC309, 320 см

Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 63 A, IEC309, 320 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 63 A, IEC309, 320 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 63 A, IEC309, 320 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 63 A, IEC309, 320 см Back
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 63 A, IEC309, 320 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 63 A, IEC309, 320 см Back
RoHS
  • Собранные и проверенные на заводе-изготовителе модули распределения питания состоят из автоматического выключателя, сетевого шнура, кабельной розетки и средств контроля ...

  • Состав: Руководство по установке

Посмотреть обзор продукции

PDM3563IEC-320 Характеристики

Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 63 A, IEC309, 320 см
Собранные и проверенные на заводе-изготовителе модули распределения питания состоят из автоматического выключателя, сетевого шнура, кабельной розетки и средств контроля состояния линии питания. Функция автоматического определения модулей БРП минимизирует время монтажа.
Состав: Руководство по установке
  • Различные варианты распределения
    Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.
  • Наименьшая занимаемая площадь
    Занимает минимально возможную площадь помещения

Аксессуары для модульной системы электропитания Достоинства и преимущества

Удобство

Установка автоматических предохранителей без помощи инструментов
Установка собранных на заводе модулей распределения питания выполняется без помощи инструментов и занимает менее десяти минут.
Распространение по всему миру
Простая стандартизация системы распределения электропитания на всех площадках компании за счет широкой номенклатуры 1-фазных и 3-фазных модулей распределения питания позволяет учитывать уникальные требования к распределению электропитания в любых центрах обработки данных по всему миру

Администрируемость

Индикаторы для быстрой оценки состояния
Доступ к информации о состоянии и характеристиках модуля распределения питания
Мониторинг параметров электропитания
Средства измерения и контроля общей потребляемой электроэнергии в каждой отходящей линии включены в общую стоимость.

Безопасность

Безопасность
Высокая безопасность персонала при эксплуатации модулей распределения питания обеспечивается за счет полной изоляции всех мест, к которым возможно прикосновение, а также за счет использования механизмов принудительной фиксации, сокращающих опасность непреднамеренного отключения.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение
230V, 400V 3PH
Максимальная суммарная сила тока
63

Вход

Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Входная частота
50 Гц
Максимальная сила тока в линии
63A

Физические

Максимальная высота
152mm, 15.2cm
Максимальная ширина
267mm, 26.7cm
Максимальная глубина
305mm, 30.5cm
Масса нетто
12.73Кг.
Масса брутто
14.55Кг.
Высота транспортной упаковки
178mm, 17.8cm
Ширина транспортной упаковки
457mm, 45.7cm
Глубина транспортной упаковки
432mm, 43.2cm
Цвет
Black, Grey

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 30 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-4500метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, VDE
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы