Панель параллельного сервисного байпаса APC, до 3 блоков, 30–40 кВ·А, 400 В, настенный монтаж

Панель параллельного сервисного байпаса APC, до 3 блоков, 30–40 кВ·А, 400 В, настенный монтаж Вид спереди слева
Панель параллельного сервисного байпаса APC, до 3 блоков, 30–40 кВ·А, 400 В, настенный монтаж Вид спереди слева
Панель параллельного сервисного байпаса APC, до 3 блоков, 30–40 кВ·А, 400 В, настенный монтаж Вид спереди слева
Панель параллельного сервисного байпаса APC, до 3 блоков, 30–40 кВ·А, 400 В, настенный монтаж Вид спереди слева
Панель параллельного сервисного байпаса APC, до 3 блоков, 30–40 кВ·А, 400 В, настенный монтаж Back
Панель параллельного сервисного байпаса APC, до 3 блоков, 30–40 кВ·А, 400 В, настенный монтаж Back
Панель параллельного сервисного байпаса APC, до 3 блоков, 30–40 кВ·А, 400 В, настенный монтаж Вид спереди слева
Панель параллельного сервисного байпаса APC, до 3 блоков, 30–40 кВ·А, 400 В, настенный монтаж Вид спереди слева
Панель параллельного сервисного байпаса APC, до 3 блоков, 30–40 кВ·А, 400 В, настенный монтаж Back
Панель параллельного сервисного байпаса APC, до 3 блоков, 30–40 кВ·А, 400 В, настенный монтаж Back
  • Трехфазный ИБП для критически важных приложений, обеспечивающий эффективную защиту от простоев оборудования и потери данных.

  • Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SBPAR30K40H-WP Характеристики

Панель параллельного сервисного байпаса APC, до 3 блоков, 30–40 кВ·А, 400 В, настенный монтаж
Трехфазный ИБП для критически важных приложений, обеспечивающий эффективную защиту от простоев оборудования и потери данных.
Состав: Руководство по установке, Руководство пользователя

ИБП Smart-UPS VT Достоинства и преимущества

Администрируемость

Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Программируемая частота
Совместимость с различными входными частотами.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.

Маркетинговые характеристики

Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Ремонтопригодность

Может поставляться с установленными модулями
Возможность запустить и протестировать ИБП еще до его установки на месте эксплуатации, что позволяет ускорить процесс инсталляции.
Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Замена батарей без использования инструментов
Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Готовность

Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Защита

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.

Совокупная стоимость владения

Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Япония, Кения, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, YA, Майотте, Южная Африка, Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Другие выходные напряжения
380, 415
Максимальная суммарная сила тока
182.400000

Вход

Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Входная частота
50 Гц
Входная мощность
96.0Ватт
Максимальная входная сила тока
182.40000000000001A

Физические

Максимальная высота
1174mm, 117.4cm
Максимальная ширина
560mm, 56.0cm
Максимальная глубина
216mm, 21.6cm
Масса нетто
53.0Кг.
Масса брутто
55.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1298mm, 129.8cm
Ширина транспортной упаковки
704mm, 70.4cm
Глубина транспортной упаковки
335mm, 33.5cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-9000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы