БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 16 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 И (1) C19

БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 16 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 И (1) C19 Вид спереди слева
БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 16 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 И (1) C19 Вид спереди слева
БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 16 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 И (1) C19 Вид спереди слева
БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 16 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 И (1) C19 Back
БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 16 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 И (1) C19 Вид спереди слева
БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 16 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 И (1) C19 Back
  • Чрезвычайно надежные панели сервисного байпаса, разработанные для систем APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS и Symmetra.

  • Состав: Rack Mounting Brackets, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SBP3000RMI Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
2юнит
Выходные соединители
(1) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
(1) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
(6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC-320 C20
Длина шнура
2.5метры
БРП БАЙПАСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ APC, 230 В, 16 А, С 6 РОЗЕТКАМИ IEC C13 И (1) C19
Чрезвычайно надежные панели сервисного байпаса, разработанные для систем APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS и Symmetra.
Состав: Rack Mounting Brackets, Руководство пользователя
  • Высокая скорость передачи
    Время переключения соответствует отраслевым стандартам и не превышает продолжительности перерыва в электроснабжении, допускаемой типичным блоком питания. Переключение с одного источника питания на другой осуществляется незаметно для подключенного оборудования, что позволяет избежать нарушений в его работе.
  • Параллельный системный байпас
    (3) Панель сервисного байпаса с автоматическими выключателями позволяет изолировать ИБП от ответственных нагрузок.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Постоянно включенные розетки
7
Защита от перегрузки
Да
Длина шнура
1метры
Максимальная суммарная сила тока
16

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Допустимый диапазон входного напряжения
220-240ВА
Число сетевых шнуров
1
Диапазон коэффициента мощности нагрузки
0 to 1
Нагрузочная способность
3000ВА
Максимальная входная сила тока
16A
Максимальная сила тока в линии
16A

Физические

Максимальная высота
89mm, 8.9cm
Максимальная ширина
432mm, 43.2cm
Максимальная глубина
76mm, 7.6cm
Масса нетто
2.09Кг.
Масса брутто
3.91Кг.
Высота транспортной упаковки
151mm, 15.1cm
Ширина транспортной упаковки
463mm, 46.3cm
Глубина транспортной упаковки
295mm, 29.5cm
Цвет
Black
Устройств на поддоне
56.0

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-4500метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы