Панель сервисного байпаса для проведения техобслуживания APC 230 В 125 А, неразъемное входное соединение; выходные розетки (8) IEC-320 C19

Панель сервисного байпаса для проведения техобслуживания APC 230 В 125 А, неразъемное входное соединение; выходные розетки (8) IEC-320 C19 Вид спереди слева
Панель сервисного байпаса для проведения техобслуживания APC 230 В 125 А, неразъемное входное соединение; выходные розетки (8) IEC-320 C19 Вид спереди слева
Панель сервисного байпаса для проведения техобслуживания APC 230 В 125 А, неразъемное входное соединение; выходные розетки (8) IEC-320 C19 Вид спереди слева
Панель сервисного байпаса для проведения техобслуживания APC 230 В 125 А, неразъемное входное соединение; выходные розетки (8) IEC-320 C19 Спереди и прямо
Панель сервисного байпаса для проведения техобслуживания APC 230 В 125 А, неразъемное входное соединение; выходные розетки (8) IEC-320 C19 Back
Панель сервисного байпаса для проведения техобслуживания APC 230 В 125 А, неразъемное входное соединение; выходные розетки (8) IEC-320 C19 Вид спереди слева
Панель сервисного байпаса для проведения техобслуживания APC 230 В 125 А, неразъемное входное соединение; выходные розетки (8) IEC-320 C19 Спереди и прямо
Панель сервисного байпаса для проведения техобслуживания APC 230 В 125 А, неразъемное входное соединение; выходные розетки (8) IEC-320 C19 Back
RoHS
  • Дополнительное оборудование, расширяющее возможности применения ИБП серии Matrix UPS

  • Состав: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SBP20KRMI4U Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
4юнит
Выходные соединители
(8) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
220V, 230V, 240V, 380V 3PH, 400V 3PH, 415V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Панель сервисного байпаса для проведения техобслуживания APC 230 В 125 А, неразъемное входное соединение; выходные розетки (8) IEC-320 C19
Дополнительное оборудование, расширяющее возможности применения ИБП серии Matrix UPS
Состав: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Руководство пользователя
  • Параллельный системный байпас
    (3) Панель сервисного байпаса с автоматическими выключателями позволяет изолировать ИБП от ответственных нагрузок.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Другие выходные напряжения
220, 240
Защита от перегрузки
Да
Максимальная суммарная сила тока
125

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Число сетевых шнуров
1
Диапазон коэффициента мощности нагрузки
0 to 1
Нагрузочная способность
20000ВА
Максимальная входная сила тока
125A
Максимальная сила тока в линии
125A

Физические

Максимальная высота
178mm, 17.8cm
Максимальная ширина
432mm, 43.2cm
Максимальная глубина
572mm, 57.2cm
Масса нетто
18.78Кг.
Масса брутто
31.36Кг.
Высота транспортной упаковки
305mm, 30.5cm
Ширина транспортной упаковки
610mm, 61.0cm
Глубина транспортной упаковки
843mm, 84.3cm
Цвет
Black
Устройств на поддоне
6.0

Окружающей среды

Рабочая температура
-20 - 50 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-4500метры
Температура хранения
-40 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 60950, UL 1778
Стандартная гарантия
2 года гарантии (только на запасные части)

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы