Наши бренды

БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U

БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Вид спереди слева
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Вид спереди слева
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Вид спереди слева
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Вид спереди слева
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Приложение
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Miscellaneous
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Miscellaneous
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Miscellaneous
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Вид спереди слева
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Вид спереди слева
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Приложение
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Miscellaneous
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Miscellaneous
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U Miscellaneous
  • Распределение воздуха в стойках высокой плотности мощности и в зонах низкого давления

  • Состав: Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

ACF106BLK Характеристики

Основные возможности

Тип входного соединения
IEC 60320 C13, IEC 60320 C14
БЛОК ОТВОДА ОТРАБОТАННОГО ВОЗДУХА APC 208/230 В 50/60 ГЦ 47U
Распределение воздуха в стойках высокой плотности мощности и в зонах низкого давления
Состав: Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Руководство по эксплуатации
  • Вытяжная система воздуховодов
    Исключает разность температур и предотвращает повторное попадание в шкаф уже нагретого воздуха.
  • Управляемые вентиляторы с датчиками температуры или мощности
    Устройство можно сконфигурировать для управления вентиляторами по температуре отработанного воздуха или по потреблению энергии при максимальной энергетической эффективности.
  • Резервирование
    Если требуется обеспечить резервирование компонентов по схеме N+1 или 2N, возможна установка дополнительных внутрирядных блоков кондиционирования InRow.

Средства распределения воздуха в стойке Особенности и преимущества

Гибкость

Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Готовность

Увеличивает подачу воздуха
Обеспечивает надлежащую температуру воздуха на входе в оборудование, что увеличивает его срок службы.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Количество кабелей питания
2
Входная мощность
690 Ватт

Физические параметры

Максимальная высота
2070MM, 207.0cm
Максимальная ширина
584MM, 58.4cm
Максимальная глубина
178MM, 17.8cm
Масса нетто
70.45КГ
Масса брутто
100.0КГ
Высота транспортной упаковки
2210MM, 221.0cm
Ширина транспортной упаковки
749MM, 74.9cm
Глубина транспортной упаковки
597MM, 59.7cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
1.0

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, внесенный в список UL
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Общие

Воздушный поток
471.95литр/с

Опции

Сервисы