Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж

Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж Вид спереди слева
Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж Вид спереди слева
Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж Вид спереди слева
Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж Спереди и прямо
Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж Приложение
Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж Miscellaneous
Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж Вид спереди слева
Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж Спереди и прямо
Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж Приложение
Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж Miscellaneous
  • Компактная трехфазная система защиты электропитания на 10-40 кВА с превосходной эффективностью и оптимальными габаритами, рассчитанными на требовательные промышленные ...

  • Состав: Руководство по установке

Посмотреть обзор продукции

SBPAR3I15K20R2M2-WP Характеристики

Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж
Компактная трехфазная система защиты электропитания на 10-40 кВА с превосходной эффективностью и оптимальными габаритами, рассчитанными на требовательные промышленные окружения.
Состав: Руководство по установке
  • Параллельный системный байпас
    (3) Панель сервисного байпаса с автоматическими выключателями позволяет изолировать ИБП от ответственных нагрузок.

Galaxy 3500 Достоинства и преимущества

Совокупная стоимость владения

Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Малая занимаемая площадь
Небольшая площадь, занимаемая ИБП на полу, позволяет оптимально использовать площадь электротехнического помещения
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Готовность

С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Замена батарей без использования инструментов
Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
Воздушные фильтры с возможностью замены пользователем
Обеспечение быстрой и простой замены воздушных фильтров.
Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.

Администрируемость

Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Встроенные средства Web/SNMP-администрирования
Полный набор функций администрирования через веб-браузер, а также всеобъемлющий набор функций администрирования из системы управления сетью.
Контроль состояния окружающей среды
Предотвращение отказа оборудования из-за различных опасных внешних факторов.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение
220V
Другие выходные напряжения
230
Выходные соединители
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание)

Вход

Номинальное входное напряжение
400V 3PH

Физические

Максимальная высота
1200mm, 120.0cm
Максимальная ширина
1010mm, 101.0cm
Максимальная глубина
800mm, 80.0cm
Масса нетто
100.0Кг.
Масса брутто
120.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1600mm, 160.0cm
Ширина транспортной упаковки
1200mm, 120.0cm
Глубина транспортной упаковки
800mm, 80.0cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-9000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы