Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5

Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5 Вид спереди слева
Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5 Вид спереди слева
Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5 Вид спереди слева
Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5 Вид спереди слева
Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5 Спереди и прямо
Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5 Back
Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5 Back
Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5 Вид спереди слева
Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5 Вид спереди слева
Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5 Спереди и прямо
Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5 Back
Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5 Back
  • Поддерживает доступ 2 локальных пользователей к 16 серверам.

  • Состав: Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке ...

Посмотреть обзор продукции

AP5602 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
1U
Аналоговый коммутатор консоли APC 0x2x16 для кабеля кат. 5
Поддерживает доступ 2 локальных пользователей к 16 серверам.
Состав: Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Нуль-модемный кабель, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
  • Аутентификация
    Управление привилегиями пользователей и правами доступа для защиты ИТ-ресурсов от неавторизованного доступа.
  • Прошивка, обновляемая через флеш-память
    Дистанционная установка версий прошивки через FTP.

Коммутаторы NetShelter KVM Особенности и преимущества

Гибкость

Расширяемая архитектура
Каскадное включение нескольких коммутаторов консоли KVM позволяет создавать модульные многоплатформенные решения, увеличивающие функциональную гибкость и облегчающие будущее расширение системы. См. Руководство по эксплуатации для специальных возможностей каскадирования.
Поддержка различных платформ
Совместимость с Windows, Sun, Unix и Linux.

Готовность

Управление по выделенному каналу
Поиск и устранение неисправностей серверов при выполнении процедуры начального самотестирования и на уровне POST и BIOS.

Marketing features

Режим, допускающий установку в процессе работы
Добавление и отключение серверов без отключения питания.

Совокупная стоимость владения

Занимает высоту 1U в стойке
Экономия полезного пространства в стойках ЦОДа.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Коммуникационные средства и средства администрирования

Аутентификация
Active directory, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Физические параметры

Максимальная высота
43MM, 4.3cm
Максимальная ширина
429MM, 42.9cm
Максимальная глубина
193MM, 19.3cm
Масса нетто
2.73КГ
Масса брутто
3.64КГ
Высота транспортной упаковки
178MM, 17.8cm
Ширина транспортной упаковки
508MM, 50.8cm
Глубина транспортной упаковки
279MM, 27.9cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 50 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
20 - 80 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 9144метры

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, CSA C22.2 № 60950-1-03, Сертификат cUL, EN 55022 класс A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC, часть 15, класс A, ГОСТ, ICES-003, МЭК 60950, МЭК 61000-3-2, МЭК 61000-3-3, Министерство промышленности Канады, IRAM, UL 60950-1, внесен в список UL, VCCI класс A
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Общие

Максимальное количество подключаемых устройств
16.0
Максимальное количество одновременно работающих пользователей
2.0

Опции

Сервисы