ВНЕШ. АКК. СИС. 6, 240–320 КВТ 400 В ИБП APC SILCON

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации ...

Посмотреть обзор продукции

SLB240K320H6-2C Характеристики

ВНЕШ. АКК. СИС. 6, 240–320 КВТ 400 В ИБП APC SILCON
Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф

Физические параметры

Максимальная высота
1803MM, 180.34cm
Максимальная ширина
2184MM, 218.44cm
Максимальная глубина
800MM, 80.02cm
Масса нетто
3834.1КГ
Масса брутто
3879.56КГ
Высота транспортной упаковки
1930MM, 193.04cm
Ширина транспортной упаковки
3048MM, 304.8cm
Глубина транспортной упаковки
914MM, 91.44cm
Цвет
Серый
Устройств на поддоне
2.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
20 - 30 °C

Соответствие

Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы