Наши бренды

Готовая ИТ-серверная 500 кВт, 105 стоек, охлаждение CW по периметру, шинное распределение питания, 400 В/50 Гц

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Масштабируемая ИТ-инфраструктура заводской сборки, большой мощности, в составе нескольких модулей SmartShelter, с изменяемой конфигурацией, оптимизированная для ...

Посмотреть обзор продукции

PFMIEG500C2E105B Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
42U
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Готовая ИТ-серверная 500 кВт, 105 стоек, охлаждение CW по периметру, шинное распределение питания, 400 В/50 Гц
Масштабируемая ИТ-инфраструктура заводской сборки, большой мощности, в составе нескольких модулей SmartShelter, с изменяемой конфигурацией, оптимизированная для поставщиков услуг и крупных предприятий
  • Система рециркуляции воздуха
    Централизованная система рециркуляции нагретого воздуха и системы обработки внешнего воздуха сводят к минимуму препятствия для освещения коридора и предоставляют доступ к кабелям из коридора.
  • Интеграция с продуктами InfraStruXure
    Продукты Schneider Electric для кондиционирования воздуха, распределения питания и организации кабелей хорошо интегрируются с данными серверными стойками, образуя единую систему инженерной инфраструктуры ЦОДа.
  • Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
    Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.

Готовый серверный зал Особенности и преимущества

Гибкость

Изготовление и сборка в заводских условиях
Готовые модули спроектированы и изготовлены в точном соответствии со спецификациями в контролируемых заводских условиях и оснащены программным обеспечением DCIM, что придает центру обработки данных повышенную надежность и предсказуемость в работе.
Простое и быстрое развертывание
Готовые модули центра обработки данных поставляются на объект подготовленными к развертыванию, что значительно сокращает продолжительность установки и расходы на нее.

Экономия средств

Предсказуемость цены и характеристик
Использование глубоко инженерно проработанной инфраструктуры заводской сборки позволяет решительно сократить общую продолжительность и уровень сложности проекта. Таким образом минимизируется перерасход средств на строительные работы и доработки оборудования. В результате заказчик получает расчетные расходы и запланированные характеристики.

Распространение продукции

Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Франция, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Ирак, Исландия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Люксембург, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Оман, Пакистан, Катар, Reunion, Руанда, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таджикистан, Туркменистан, Танзания, Уганда, Узбекистан, Йемен, Майотте, Замбия, Зимбабве

Выход

Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц Возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% Синхронизированная с электросетью
кВт на стойку
4.7кВт
Расчетный ток БРП
16.0Амперы
Тип БРП
Оснащенный средствами измерения
Байпас
Внешний статический байпас

Вход

Диапазон входного напряжения при работе от сети
340 - 460 (400 B)В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система

Коммуникационные средства и средства администрирования

Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный

Физические параметры

Максимальная высота
3600MM, 360.0cm
Максимальная ширина
18000MM, 1800.0cm
Максимальная глубина
13700MM, 1370.0cm
Высота транспортной упаковки
3600MM, 360.0cm
Ширина транспортной упаковки
3000MM, 300.0cm
Глубина транспортной упаковки
13707MM, 1370.7cm
Цвет
Белый
Число стоек
105.0U
Свободное пространство аппаратурной стойки
4410U

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
-25 - 40 °C

Соответствие

Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы