Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, защита телефонной линии, Schuko 230 В, для России

Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, защита телефонной линии, Schuko 230 В, для России Вид спереди слева
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, защита телефонной линии, Schuko 230 В, для России Вид спереди слева
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, защита телефонной линии, Schuko 230 В, для России Вид спереди слева
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, защита телефонной линии, Schuko 230 В, для России Спереди и справа
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, защита телефонной линии, Schuko 230 В, для России Miscellaneous
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, защита телефонной линии, Schuko 230 В, для России Вид спереди слева
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, защита телефонной линии, Schuko 230 В, для России Спереди и справа
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, защита телефонной линии, Schuko 230 В, для России Miscellaneous
  • Базовая защита компьютеров и электронных устройств

  • Состав: Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

P5T-RS Характеристики

Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, защита телефонной линии, Schuko 230 В, для России
Базовая защита компьютеров и электронных устройств
Состав: Руководство пользователя
  • Защита при катастрофических авариях
    Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.

SurgeArrest Essential Достоинства и преимущества

Защита

Рейтинги пропускания IEEE и соответствие требованиям органов государственного регулирования
Результаты строгого независимого тестирования IEEE позволяют с уверенностью утверждать, что ограничители импульсных помех APC надежно защищают оборудование и данные от угрозы повреждения. Более низкие показатели отсева IEEE указывают на более качественную защиту и более высокие характеристики производительности. Серия APC Essential SurgeArrest предлагает оптимальные характеристики отсева менее чем 330–500 В для североамериканской продукции и показатели менее 15% для продукции, реализуемой по всему миру. Вся продукция APC соответствует местным требованиям по безопасности надзорных органов, в т. ч. UL в Северной Америке и CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit в соответствующих регионах.
Фильтрация шумов
Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.
Защита от импульсных помех и ударов молнии
Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.

Маркетинговые характеристики

Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Защита линии передачи данных
Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.

Безопасность

Защита при катастрофических авариях
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Отказоустойчивый режим
Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Индикатор активности защиты
Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.
Индикатор неисправности в электросети здания
Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.

Распространение продукции

Беларусь, Казахстан, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Выход

Число выходных соединителей
5.0
Оформление розетки
CEE 7 Schuko

Вход

Номинальное входное напряжение
230V
Входная частота
50/60 Гц
Тип входного соединения
Schuko CEE 7 / EU1-16P, --
Длина шнура
1.83метры
Число сетевых шнуров
1
Максимальная сила тока в линии
13A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Защита линии передачи данных
Защита модема / факса / DSL-модема с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию)
Пиковая сила тока в синфазном режиме
9кА
Пиковая сила тока в дифференциальном режиме
4.5кА

Физические

Максимальная высота
356mm, 35.56cm
Максимальная ширина
57mm, 5.72cm
Максимальная глубина
41mm, 4.14cm
Масса нетто
0.77Кг.
Масса брутто
0.79Кг.
Высота транспортной упаковки
419mm, 41.91cm
Ширина транспортной упаковки
111mm, 11.1cm
Глубина транспортной упаковки
51mm, 5.08cm
Цвет
Beige
Число единиц упаковки
12.0
Устройств на поддоне
480.0
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
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
3 года на ремонт или замену

Опции

Сервисы